Sürdürülebilirliğe katkımız

  1. Ana sayfa
  2. Öne Çıkanlar

Belimo’nun fener projesi

Belimo, son teknoloji ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme çözümleri ve sürdürülebilir tasarım için bir sergi alanı olarak inşa edilen 3.800 metrekarelik yeni Hindistan merkezini tanıttı. Mumbai merkezi esasen 2016 yılında şirketin 2030 hızlandırılmış büyüme stratejisinin bir parçası olarak tasarlanmıştı. Belimo, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme teknolojisi sektöründe uzun süredir global bir liderdir ve Hindistan'ın yakın zamandaki karbon nötrlüğü taahhüdü göz önüne alındığında, bu, çevreyi göz önünde bulundurarak sıfırdan bir yapı tasarlamak için heyecan verici bir fırsat ortaya çıkarmıştır. Bina; ofis ve fabrika alanının yanı sıra, daha az enerjiyle daha sağlıklı iç mekan konforu yaratmaya yönelik müşteri yolculuğunu aktif olarak desteklemek için oluşturulan Belimo müşteri deneyim merkezine de ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda OEM'lerin ve akademisyenlerin yeni nesil Belimo ürünlerini tasarlamak, üretmek ve test etmek için işbirliği yapabilecekleri bir alandır.

Gerçekler ve rakamlar

  • Hindistan'ın Yeşil Bina Konseyi'nin en yüksek platin statüsü ile ödüllendirildi – Navi Mumbai'de bir ilk.

  • Bina kaplaması, aydınlatma, HVAC (ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme), sensörler, enerji sayaçları ve yenilenebilir enerjinin verimli kullanımı sayesinde saha genelinde %23 enerji tasarrufu öngörülmektedir.

  • Açık tavan tasarımı sayesinde ofis aydınlatmasının %90'ı güneş ışığıyla sağlanmaktadır.

  • 186 solar ünite, 160 kilowatt pik üretimle toplam enerji tüketiminin %30'unu karşılamaktadır. 

  • Çatıdan toplanan yağmur suyunun %95'i, 158 metreküplük yağmur suyu tankında depolanmakta olup bu miktar, on günlük yağışa denk gelmektedir ve belediye suyunun kullanımını azaltmak amacıyla tekrar kullanılmaktadır.

  • Düşük debili armatürler, su tasarrufuna %43 katkı sağlamaktadır.

  • Belimo damper motorları, kontrol vanaları, sensörleri ve enerji sayaçlarıyla donatılmış 9 ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme ünitesi.

  • Bir çatı peyzajı sayesinde binalardaki ısı yükü azaltılmıştır.

  • 24 Belimo damper motoruna sahip bir ön cephe panjurlu gölgeleme sistemi.

  • Binadaki park alanının %90'ı, terastaki ısı adası efektini azaltacak şekilde kaplanmıştır.

Sürdürülebilir uygulamalara güçlü bir şekilde odaklanma

Yeni genel merkez, Hindistan Yeşil Bina Konseyi'nin (IGBC) Yeşil Fabrika Binaları yönergelerine uygun olarak Envision Design Studio ile işbirliği içinde tasarlanmıştır. İlk tuğla koyulmadan önce bile, inşaatın yerel çevre üzerindeki etkisi, özellikle de toprak erozyonu konusu önemli bir faktördü. Envision mimarlarından Usha Narrasimham şöyle açıklıyor: "Genel olarak kazı çalışmaları, değerli organik madde ve bitki besinleri açısından zengin olan yüzey toprağının kaldırılmasını ve bertaraf edilmesini içerir. Yüksek yeraltı suyu tablası nedeniyle suda asılı kalan yüzey toprağını bir çökeltme odasına pompalayarak bunu önledik; burada su tahliye edildi ve kalan toprak sahanın etrafındaki peyzaj alanlarında kullanıldı." İnşaat sürecinin tamamında mümkün olan her yerde sürdürülebilir uygulamalar kullanılmıştır. Düşük uçucu organik bileşik içeriğine sahip cüruf briketleri gibi çevre dostu yapı malzemelerine ve geri dönüştürülmüş içeriğe sahip ürünlere öncelik verilmiştir. Örnek olarak, dış cephe karo kaplaması %80 oranında geri dönüştürülmüş içeriğe sahip alüminyum kompozit malzemelerden üretilmiştir. Ayrıca, tüm atıklar ya geri dönüştürülerek ya da geri dönüşüm şirketlerine satılarak hiçbir atığın çöpe gitmemesi sağlanmıştır.

Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme enerjisi gerekliliklerinin minimize edilmesi

Binanın dış cephesinde, ofisi 40 santigrat dereceye kadar ulaşabilen Mumbai sıcağından yalıtmak için takılan düşük U-değerli, yansıtıcı camlarla özel bir dikkat gösterilmiştir. Esasen, dış cephe, güneş ışığını yansıtıp iç sıcaklığı düşük tutarak HVAC enerji gereksinimlerini en aza indirmek için beyaz karolarla kaplanmıştır.

İç mekanda da akıllı malzeme seçimlerinden yararlanılmıştır; pastel ofis zemin kaplaması geniş tavan pencerelerinden gelen ışığı dağıtarak ofis aydınlatmasının %90'ını sağlamakta ve çalışma saatlerinde gereken yapay ışığı en aza indirmektedir.

  • Lineer motorlarla hassas lineer hareket

    Hassas izleme ve kontrol

    Yüksek sıcaklıklar ve nem nedeniyle, öncü havalandırma ve iklimlendirme çözümlerini dahil etmek temel öneme sahipti. Bu amaçla, yüksek teknolojili bir ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemi kuruldu ve her odadaki, yani CESIM® House'daki sıcaklık, hava debisi, nem ve CO2 üzerinde hassas izleme ve kontrol sağlayan ünitelerle donatıldı.

    Panjurlar, çatıdaki meteoroloji istasyonu tarafından ölçülen aydınlık seviyelerine ve dış sıcaklığa göre otomatik olarak çalıştırılan lineer motorlar tarafından kontrol edilir.

    4, 8 veya 12 inç strok uzunluklarına ve ayrıca aç/kapa, yüzer kontrol veya oransal kontrole sahip Belimo lineer damper motorları kullanılmıştır. Kapsamlı 34 lbf [150 N kuvvet] ila 101 lbf [450 N kuvvet] aralığı, panjurlar, difüzörler, sera pencereleri gibi çok çeşitli uygulamalar ve lineer hareketin gerekli olduğu her yer için idealdir.

    • Precise linear motion with linear actuators

    Belimo Ürün Müdürü Ketan Sheth şunları söyledi: "Ölçebildiğiniz şeyleri kontrol edebilirsiniz ve akıllı kontrol sistemleriyle tamamlanan gömülü sensör ağımız, tutarlı iç mekan hava kalitesi sağlamak için gereken parametrelerin gerçek zamanlı olarak izlenmesine ve ayarlanmasına olanak tanımaktadır." Ancak, gelişmiş altyapı ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemiyle bitmiyor; dış pencerelerin üzerine motorlu panjurlar yerleştirilmiş olup günün her saatinde gölgeyi en üst düzeyde çıkarmak için panjurların açıları otomatik olarak ayarlanmaktadır. Ayrıca, adaptif aydınlatma sistemleri bir odanın boş olduğunu algılayabilir ve ışıkları otomatik olarak kapatabilir.

  • Enerji verimli çalışma ve dengeleme için Belimo Energy Valve™

    Belimo Energy Valve™, su soğutucu için basınçtan bağımsız debi kontrolü ve şeffaf izleme imkanı sunar. Bu sayede çok düşük bir sıcaklık farklıyla (delta T) çalıştırılmaz. Önemli sistem verilerinin ölçülmesi, hesaplanması ve görselleştirilmesi ve ayrıca performans raporlarının kullanılması sayesinde ürünün hizmet ömrü boyunca enerji verimli sistem çalışması ve dengeleme sağlanır. 

    • Belimo Energy Valve™ and Thermal Energy Meter
  • Güvenilir ve hassas ölçüm ve izleme için sensörler

    Binada sıcaklık, nem, CO2, basınç ve debiyi ölçmek için Belimo'nun eksiksiz sensör yelpazesiyle donatılmış akıllı havalandırma sistemleri (AHU) bulunmaktadır. Belimo sensörleri, insanların sağlığı ve üretkenliği için hassas kontrollü, konforlu bir oda ortamı sağlar.

    Belimo'nun ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sensörleri ve sayaçları, sorunsuz Bina Otomasyonu Sistemi entegrasyonu sayesinde güvenilir ve hassas ölçüm ve izleme imkanı sağlar.
     

    • Sensors/Meters
  • Oda iklimini verimli bir şekilde kontrol etmek için Belimo ZoneEase™ değişken hava hacmi

    Belimo Mumbai binasında, ofis alanları, toplantı odaları ve eğitim tesislerinde enerji verimli sıcaklık kontrolü için Belimo ZoneEase™ VAV kontrollerine sahip basınçtan bağımsız VAV kullanılmaktadır.

    Belimo ZoneEase™ VAV, devreye alma sürecini basitleştiren en yenilikçi VAV çözümüdür. Kullanıcı deneyimini geliştirmek için bulut üzerinden devreye alma desteği sağlar ve bağlanabilirliği, veri şeffaflığını ve maliyet verimliliğini artırırken proje karmaşıklığını ve kesinti sürelerini azaltır.
     


  • Oda sensörleri ve oda üniteleri ile konforlu ve sağlıklı iç hava

    Ölçülemeyen şey kontrol de edilemez. Belimo oda sensörleri ve oda üniteleri, Belimo Mumbai binasının iç hava kalitesinin sürekli ve güvenilir bir şekilde ölçülmesini, görüntülenmesini ve izlenmesini sağlar.

    Belimo, enerji verimliliğinden ödün vermeden sağlıklı iç hava kalitesini korumak için eksiksiz ve yenilikçi bir ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme kontrol cihazları yelpazesi sunar.
     

    • Oda sensörleri ve oda üniteleri ile konforlu ve sağlıklı iç hava

Güneş enerjisi ve yağmur suyu kullanımı

Şirketin çevre dostu yaklaşımı, inşaat yöntemleri, yapı malzemeleri ve akıllı sistemlerle sınırlı değildir ve doğal kaynakların sürekli kullanımını ve ayrıca mümkün olan her yerde yeniden kullanımını içerir. Örneğin, çatıya yerleştirilen güneş panelleri, güneş enerjisini toplayıp kullanılmayan enerjiyi şebekeye vererek ofisin genel enerji tüketiminin %30'unu karşılamaktadır.

Müşterilerimizi davet etmeye hazırız

Tamamlandığında, son teknoloji ürünü Genel Merkez binası, IGBC'nin en yüksek sınıflandırması olan platin statüsüne başarılı bir şekilde layık görüldü. Çevre dostu olmasının yanı sıra, personelin konforu ve refahı düşünülerek inşa edilen tesiste geniş bir açık ofis, çok sayıda mola alanı, kafeterya ve spor salonu bulunmaktadır.

Aynı zamanda Belimo'nun gelişmiş ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme teknolojilerine, sofistike izleme çözümlerine ve enerji verimliliğinden ödün vermeden tutarlı iç mekan hava kalitesi sağlayan otomatik kontrol sistemlerine dair mükemmel bir vitrin olarak iş görmüştür. 

Akıllı, çevre dostu tasarım ve doğal kaynakların geri dönüşümü ile birleştirildiğinde bina, çevreye duyarlı inşaat ve çalışma alanlarının verimli kullanımının geleceğine bir bakış sağladı. Yenilikçi merkez beklentileri karşılama devam ediyor; simülasyonlar normal bir binaya kıyasla tesis genelinde %23 enerji tasarrufu öngörmektedir.

Dört mevsim boyunca dalgalanan enerji taleplerini hassas bir şekilde izlemek için bir dizi enerji sayacı monte edilmiştir ve önümüzdeki yıl bu sonuçların doğrulanması beklenmektedir. Belimo Asya Pasifik Başkanı Gary Economides şu yorumu yaptı: "Bu binanın Hindistan'daki en çevre dostu ve teknolojik açıdan en gelişmiş binalardan biri olmasından gurur duyuyoruz. Merkezin 2016'daki tasarım aşamasında belirlenen hedef olan prestijli IGBC platin statüsüne layık görülmek büyük bir başarıdır ve sürece dahil olan herkesin kutlanmasıdır. Yeni genel merkez sadece karbon ayak izimizin azaltılmasına katkıda bulunmakla kalmayacak, aynı zamanda personelimizin konforunu ve refahını da artıracaktır ve bu bizim için son derece önemlidir. Ancak asıl iş şimdi başlıyor; müşterilerimizi, yüklenicilerimizi ve kamuoyunu Belimo'nun daha yeşil bir geleceğe katkıda bulunan ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme teknolojilerinin ve sürdürülebilir çözümlerinin faydaları konusunda eğitmeliyiz.

  • Green Building Rating System in India - IGBC

Creating healthier indoor comfort with less energy

Buildings are responsible for 40% of global energy demand and greenhouse gas emissions. And because we spend up to 90% of our time indoors, they powerfully impact our comfort, health, and overall well-being. At Belimo, we have made it our mission to create healthier, more comfortable indoor environments that consume less energy. With a product portfolio naturally geared toward addressing several UN Sustainable Development Goals, we enable highly energy-efficient building automation and control systems (BACs) that cut the power requirements of HVAC solutions by up to 55%.

  • Belimo sürdürülebilirliği ilke olarak benimsemektedir

İç hava kalitesiyle ilgili genel bilgiler

Sağlıklı iç havanın yedi temeli

Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sisteminizin tasarımı, kurulumu, işletimi ve bakımı arasındaki ilişki, iç hava kalitesini iyileştirmek açısından hayati önem taşır. Belimo, binalarda sağlıklı iç hava sağlamak için yedi temel faktör tanımlamıştır. 
 

İç hava kalitesinin nasıl iyileştirileceğini öğrenin:

  • Belimo - Sağlıklı İç Hava Kalitesinin Yedi Temeli

İç hava kalitesinin sağlığımız üzerindeki etkisi

İç hava kalitesine çoğunlukla önem verilmez ve iç havayı solumanın doğal olarak güvenli olduğu varsayılır. Zamanımızın çoğu kapalı mekanlarda geçtiği için bu, tehlikeli bir varsayım olabilir, çünkü hava kalitesi, konsantrasyonumuzu, konforumuzu ve en önemlisi sağlığımızı etkiler. 
 

İç hava kalitesinin sağlığımızı nasıl etkilediğini keşfedin:

  • İç hava kalitesi ve sağlığımız

Daha iyi performans için iyi hava kalitesi

Beyin, özellikle oksijen eksikliğine duyarlıdır. Havalandırma olmayan odalarda CO2  konsantrasyonu artar, dolayısıyla da performans hızlı bir şekilde düşer.
 

İç hava kalitesi performansınızı etkiler:

  • Daha iyi performans için iyi hava kalitesi

Yenilikçi ürünlerle binalar için nesnelerin internetine yöneliş

Bağlantı kurabilirlik, her zaman ürünlerimizin önemli bir özelliği olmuştur.Doğru dijital bağlantıya sahip daha da iyi ürünler sunabilmek, hem şu andaki hem de gelecekteki odağımızdır.

Belimo IoT cihazları ekosistemi, tüm yaygın bina otomasyonu iletişim protokolleri ve Bina IoT platformları aracılığıyla esnek sistem entegrasyonu sağlar. İlave Nesnelerin İnterneti bağlantısı aracılığıyla binalar daha kolay optimize edilebilir, yönetilebilir ve idame ettirilebilir. 

  • Binalar için Nesnelerin İnternetine dönük yeni bir yaklaşım