2. Atuadores para damper

Atuadores de ação rápida para Damper.

Velocidade e Confiabilidade

Os atuadores para damper de rápida ação da Belimo estão disponíveis em modelos rotativos ou lineares com controle on/off ou proporcional. Os tipos programáveis em campo permitem que o tempo de abertura ou fechamento, o torque, a faixa operacional e o feedback de posição sejam otimizados para a aplicações específicas. Cabos, condutores de eixo e abraçadeiras podem ser adaptados individualmente, a pedido. Tanto em coifas para vapores de pressurização de sala quanto em sistemas VAV – os atuadores de rápida ação abrem e fecham dampers de ar rapidamente para atender as necessidades críticas do sistema

  • Brochura dos atuadores para damper (pdf - 7,86 MB)

Maior Eficiência

Força

Flexível

Baixo consumo de energia

Versátil no desempenho e na função

Tanto em circuitos de aquecimento quanto de arrefecimento, ventilação extração ou sistemas VAV – os atuadores de rápida ação abrem e fecham os dampers de ar em velocidade máxima. O atuador de rápida ação garante o desempenho do ar em salas de pintura, laboratórios e outras áreas sensíveis. Motores, caixas de engrenagens e carcaças NEMA 2 robustos garantem uma longa vida útil, mesmo em condições severas.

Linha de Produtos Atuadores para Damper sem retorno por mola.

Série AMQB

140in-lb [16 Nm], 16 sq. ft.

  • Contate-nos

Série NMQB

70 in-lb [8 Nm], 12 sq. ft.

  • Contate-nos

Série LMQB

35in-lb [4 Nm], 8.5 sq. ft.

  • Contate-nos

Linha de Produtos Atuadores lineares para Damper

Série AHQB

44 lbf [200 N força], curso de 4"

  • Contate-nos

Série LHQB

22 lbf [100 N força], curso de 4"

  • Contate-nos
  • Benefícios ao usuário
  • Recursos
Benefícios ao usuário

Engenheiros consultores

Suas habilidades analíticas o tornam um ativo valioso para a sua organização, embora a sua tarefa seja a de projetar sistemas e sequências operacionais que atendam os padrões de consumo para fazer com que as instalações funcionem de forma mais eficiente. Você está constantemente coletando informações e analisando dados quando o tempo poderia ser melhor empregado buscando maneiras novas e inovadoras de economizar energia e melhorar o desempenho do prédio. Os atuadores de damper sem retorno por mola da Belimo oferecem:

  • Motor CC sem escova com proteção contra sobrecarga garante longevidade e serviço sem problemas
  • Fiação padrão e nomenclatura de terminação é um padrão da indústria entendido pelos instaladores em todos os lugares
  • A maior eficiência com menor consumo de energia evita a emissão de carbono ao longo da vida útil do prédio
  • Organização focada no cliente com requisitos de documentação de suporte para planos e especificações

Instaladores e Distribuidores

Você precisa executar uma operação simples e eficiente no entanto, encontrar maneiras novas e eficazes de proporcionar soluções únicas para as necessidades dos clientes é fundamental para atingir o principal objetivo de aumentar os lucros e fazer a sua empresa crescer. Você percebe que passa tempo demasiado diagnosticando problemas técnicos e solucionando estes problemas para os outros quando este tempo deveria ser empregado fazendo seu trabalho e prosseguindo para a próxima tarefa. Os atuadores de damper sem retorno por mola da Belimo oferecem:

  • A abraçadeira universal se ajusta a diferentes tamanhos de eixo para ajudar a reduzir o estoque
  • Indicador laranja claro e vibrante para verificar rapidamente a posição do damper
  • Botão de acionamento manual acessível para ajudá-lo a pré-tensionar rapidamente lâminas do damper
  • A chave de sentidos de rotação permite que o atuador se desloque para combinar com a saída do sinal de controle
  • O acoplamento simples e direto reduz os custos de mão de obra
  • Batentes mecânicos para ajustar o ângulo de rotação para flexibilidade de instalação adicional

Proprietários de Prédios

A expansão de prédios e melhorias para os condôminos são um desafio constante para o seu departamento de instalações e o valor agregado da sua propriedade. Você está tendo dificuldades para manter os clientes confortáveis, identificando maneiras de otimizar o seu sistema HVAC e preservando orçamentos de capital. Os atuadores de damper sem retorno por mola da Belimo oferecem:

  • Exibir seu prédio utilizando produtos com eficiência energética
  • Eletronicamente protegidos contra sobrecarga, aumentam a longevidade do atuador
  • Reduzir o consumo de energia fornecendo menor consumo de energia
  • Operação precisa e silenciosa com motor CC sem escova
  • Desempenho de sistema confiável e conforto ao ocupante a partir do posicionamento preciso do atuador

Gerentes de Instalações

Preços de energia mais altos combinados com ineficiências de prédio dispendiosas estão dificultando cada vez mais a execução do seu trabalho. Enquanto você deveria estar buscando novas maneiras inovadoras para reduzir o consumo de energia e melhorar o desempenho da instalação; você está simplesmente ocupado demais com funcionários, soluções de problemas técnicos e tentando combater problemas dispendiosos com mais dinheiro. Os atuadores de damper sem retorno por mola da Belimo podem:

  • Torque mínimo garantido em toda a gama de operação especificada sem perda de desempenho devido à temperatura, tensão de alimentação ou velocidade
  • Indicador laranja claro e vibrante para verificar rapidamente a posição do damper
  • Proporcionar operação confiável e conforto ao ocupante com maior desempenho do prédio
  • Fácil instalação para projetos de melhoria para os condôminos ou retrofit
  • Entrega rápida e suporte técnico online

ESCO

Você é encarregado da comunicação a organizações sobre como estas podem economizar energia e melhorar o desempenho — mas oportunidades importantes estão passando por você. Por que? Você gasta a maior parte do seu tempo buscando novas inovações de produtos que estejam suportadas por dados de economia de energia comprovados e confiáveis. Os atuadores de damper sem retorno por mola da Belimo oferecem:

  • Torque mínimo garantido em toda a gama de operação especificada sem perda de desempenho devido à temperatura, tensão de alimentação ou velocidade
  • Eletronicamente protegidos contra sobrecarga, diminuem o custo de manutenção
  • Motor CC sem escova para precisão e controlabilidade adicionais
  • A maior eficiência com menor consumo de energia economiza custos de energia
Recursos

Vídeos

Vídeos que educam sobre os benefícios e as características dos atuadores de damper Belimo e sobre como estes melhoram o desempenho do sistema.

  • Basic Actuator Trouble-Shooting Tips & Tricks
  • Damper Actuator Sizing and Selection

Ferramentas & Materiais

Um local central para acessar a documentação dos produtos para uso em suas necessidades comerciais.

  • Guia de especificações de atuadores para damper (docx - 100 KB)
  • Atuadores com Função de Segurança Eletrônica com Tecnologia SuperCap (pdf - 3,88 MB)
  • Guia de fiação (pdf - 1,06 MB)
  • Ferramentas de dimensionamento, seleção e substituição

Treinamento

A Universidade Belimo oferece um treinamento online abrangente sobre os detectores de gás, junto com outros programas O treinamento está disponível online ou no local.

  • Treinamento Belimo