Sensores/medidores

Os sensores, detectores e medidores AVAC da Belimo oferecem confiabilidade superior, fácil instalação e integração perfeita com os principais sistemas de automação de edifícios (BAS). A linha de sensores mede a temperatura, a umidade, a pressão do ar, os vazamentos de água, o CO₂ e os compostos orgânicos voláteis para tubos, dutos de ar e exteriores.

Os detectores de gás são calibrados de fábrica e podem medir até dois gases diferentes simultaneamente. Os detectores podem ser conectados a uma rede para verificar as emissões dos veículos e a qualidade do ar interno, com ou sem um controlador central.

A medição de vazão confiável desempenha um papel essencial na maximização da eficiência do sistema AVAC e na conservação de energia. Os sensores de vazão incorporados utilizam tecnologia ultrasonic time of flight (ultrassônica de tempo de trânsito) para realizar medições de vazão precisas e reproduzíveis. Criamos medidores de energia térmica que atendem às normas EN1434 para medição precisa de vazão e energia, com faturamento habilitado para Internet das Coisas.

  • Brochura de sensores (pdf - 5,39 MB)
  • Brochura do medidor de energia térmica (pdf - 3,45 MB)
  • Brochura de detectores de gás (pdf - 4,07 MB)
  • Sensores / Medidores Documentação e Materiais
  • Vídeo da Linha de Sensores Belimo

Fácil instalaçãoSensores do canal

Temperatura, pressão, umidade, qualidade do ar

  • Compre Agora
  • Saiba mais

Operação confiávelSensores do tubo

Pressão, temperatura, vazão, umidade

  • Compre Agora
  • Saiba mais

Maximize a economia de energiaSensores de exterior

Temperatura, pressão, umidade, qualidade do ar

  • Compre Agora
  • Saiba mais

O fundamento do confortoSensores de ambiente

Temperatura, umidade, CO2

  • Compre Agora
  • Saiba mais

Medição e controleMedidores de energia térmica

Vazão e energia

  • Compre Agora
  • Saiba mais

Detecção rápida e confiávelDetectores de gás

Ar e gases

  • Compre Agora
  • Saiba mais

Valor agregadoAcessórios

Poços para sensores, kits de montagem, adaptadores, proteções contra intempéries.

  • Compre Agora
  • Saiba mais
  • Quais são os benefícios dos sensores AVAC?

    A integração de sensores AVAC em seu sistema de gerenciamento predial oferece inúmeras vantagens, que incluem: 

    • Eficiência energética - Os dados em tempo real ajudam a ajustar os sistemas de aquecimento, resfriamento e ventilação para minimizar o consumo de energia 

    • Melhoria da qualidade e da segurança do ar – Os sensores de CO2 e de qualidade do ar interno (IAQ) garantem ventilação adequada e controle de poluentes 

    • Maior conforto – Os sensores de temperatura e umidade mantêm um clima interno estável, confortável e produtivo 

    • Economia de custos – O desempenho otimizado de AVAC reduz as contas de energia e os custos de manutenção 

  • Onde os sensores AVAC são normalmente usados?

    Os sensores AVAC são usados em vários setores e aplicações, são eles: 

    • Edifícios comerciais – Garantia de clima interno ideal e eficiência energética para escritórios, shoppings, restaurantes, escolas e universidades, aeroportos e hotéis 

    • Instalações industriais – Monitoramento de temperatura, umidade e vazão de ar em plantas de fabricação e processamento 

    • Cuidados de saúde e laboratórios – Manter padrões rígidos de qualidade do ar em hospitais e instalações de pesquisa 

    • Centro de dados – Regulação da temperatura e da umidade para evitar superaquecimento de equipamentos 

  • Como faço para escolher o sensor AVAC correto?

    A seleção do sensor AVAC ideal depende das necessidades específicas da aplicação. Os principais tipos de sensores incluem: 

    • Sensores de tubos: medem a temperatura e a pressão em tubulações de aquecimento e resfriamento 

    • Sensores de canais: monitoram a pressão e a vazão de ar, a temperatura, a umidade e a qualidade do ar nos canais de ventilação 

    • Sensores de ambiente: fornecem dados em tempo real sobre o clima interno para proporcionar conforto, qualidade do ar interno e segurança ideais 

    • Sensores de exterior: rastreiam as condições ambientais externas para ajustar as operações de AVAC adequadamente