2. Systems

Acessórios


A Belimo oferece uma ampla linha de acessórios elétricos e mecânicos que podem ajudar a resolver qualquer problema da instalação para melhorar o desempenho e agregar valor à sua instalação HVAC. De piping packages, suportes de extensão, proteções contra intempéries a dispositivos portáteis que permitem fácil programação.

As características e os benefícios dos acessórios:

  • Os acessórios da Energy valve incluem sensor de vazão e válvula de controle com 2 sensores de temperatura
  • O App Comunicação por Campo de Proximidade (NFC) permite rápida programação, comissionamento e resolução de problemas, mesmo quando o atuador não está ligado
  • Capa de terminal para NEMA 2, - modelos T
  • Contatos Belimo

Belimo Assistant Link

Concebido para suportar a nova geração digital de dispositivos e ferramentas da Belimo, o LINK.10 permite a configuração de dispositivos Belimo com ou sem alimentação, melhora a eficiência da engenharia com um fluxo de trabalho simplificado de copiar/colar e fornece informações em tempo real através da sua visualização de desempenho “Live Trend” para uma resolução de problemas mais rápida e relatórios sem papel. Concebido para estar pronto a utilizar no terreno, inclui uma bateria recarregável e uma inovadora adesão “Gecko film” para uma fixação segura e temporária durante o funcionamento sem fios.

Benefícios:

  • Solução tudo em um: consolida a funcionalidade do ZTH e do ZIP-BT-NFC, oferecendo uma solução mais inteligente e eficiente para o campo.
  • Conectividade versátil: suporta o Belimo Assistant 2 (móvel) via Bluetooth para operação NFC e o Belimo Assistant 2 (PC) via USB para conexões NFC e MP-Bus.
  • Flexibilidade operacional: permite a configuração de dispositivos Belimo, estejam eles ligados ou desligados.
  • Eficiência de engenharia: suporta o fluxo de trabalho de configuração copiar/colar do Belimo Assistant 2 para minimizar erros e reduzir o tempo de engenharia.
  • Informações em tempo real: desbloqueia o “Live Trend” para visualização do desempenho, resolução inteligente de problemas e relatórios sem papel.
  • Design pronto para uso em campo: possui uma bateria recarregável e adesão “Gecko film” para fixação segura e temporária aos dispositivos durante a operação sem fio.
  • Compre agora

Tecnologia Multifunções

A tecnologia multifunções, somente disponível junto à Belimo, permite que você crie soluções personalizadas para aplicações individuais usando o mesmo atuador programável. Você pode modificar o controle da tensão, o controle proporcional do tempo, o ponto flutuante, liga/desliga e e também sinais de feedback. Além disso, a MFT facilita a definição de parâmetros para tempo de execução, faixa de trabalho mecânico, endereço, status e diagnóstico

  • Documentação técnica MFT/PC-tolo (pdf - 17,75 MB)
  • Driver ZIP-USB-ZTH EUA (zip - 1,86 MB)