2. Válvulas de controle

Acessórios

Added Protection

Belimo has a wide range of weather shields, sensors, battery back-ups, cables, and programming tools that can help enhance your system. With unparalleled customer service and technical support team, we can help you find the proper accessory for your application. 

The features and benefits of accessories:

  • Battery back-up drives to a safety position actuator during power failure
  • Weather shields are designed for additional valve protection when mounted outdoors
  • Auxiliary switches to indicate when the desired position of a valve is reached or to interface controls for a particular control sequence
  • Feedback potentiometers to provide a resistive signal
  • Contate-nos

Tecnologia Multifunções

A tecnologia multifunções, somente disponível junto à Belimo, permite que você crie soluções personalizadas para aplicações individuais usando o mesmo atuador programável. Você pode modificar o controle da tensão, o controle proporcional do tempo, ou floating point, on/off e também sinais de feedback. Além disso, a MFT facilita a definição de parâmetros para tempo de execução, faixa de trabalho mecânico, endereço, status e diagnóstico

  • Documentação técnica MFT/PC-tolo (pdf - 17,75 MB)
  • Driver ZIP-USB-ZTH EUA (zip - 1,86 MB)

Dispositivos de Programação Portáteis

O ZTH se conecta diretamente ao atuador da série de Tecnologia Multifunções Belimo (MFT), oferecendo a capacidade de alterar rapidamente os parâmetros do atuador, como entrada de controle, feedback de controle, tempo de execução e valores mínimos e máximos.

  • Ferramenta ZTH US V02 (Download) (zip - 2,44 MB)
  • Brochura da ferramenta portátil ZTH (pdf - 431 KB)