Válvulas de controle

A Belimo oferece uma linha completa de válvulas de controle inovadoras. Essas soluções atendem a diferentes necessidades do sistema e garantem o controle ideal da vazão. Nossos produtos dependentes de pressão incluem válvulas globo, válvulas esfera e válvulas borboleta. Os produtos independentes de pressão da Belimo incluem válvulas mecânicas como a válvula compacta rápida independente de pressão e válvulas eletrônicas como a válvula de controle caracterizada, eletrônica e independente de pressão, além da Belimo Energy Valve. A Belimo Energy Valve é uma válvula com base em Internet das coisas avançada, conectada à nuvem, que visa melhorar o desempenho do sistema.

Essas válvulas, que são um tipo de válvula de controle, aumentam a eficiência energética e reduzem os custos de manutenção. O sistema envia um sinal de controle elétrico para a válvula que atua como o elemento de controle final em um loop de controle. O sistema de controle determina a abertura e o fechamento da válvula para manter a vazão no setpoint.

Dependendo da aplicação, a válvula pode abrir ou fechar e possui uma função de segurança. As aplicações comuns para válvulas de controle incluem válvulas de controle de atuação proporcional e válvulas on/off. As válvulas de controle de atuação proporcional mudam de posição com base no sinal de entrada. As válvulas on/off fecham ou abrem completamente.

  • Válvula de controle Documentação e Materiais

A solução da baixa diferença de temperatura alavancando IoTEnergy Valve

½” a 6”

  • Compre agora
  • Saiba mais

Válvulas independentes de pressão de alto desempenhoePIV, PIQCV e Energy Valve

½” a 6”

  • Compre agora
  • Saiba mais

Válvulas de zona compactasQCV e CCV de 6 vias

½” a 1” 

  • Compre agora
  • Saiba mais

Controle e ConfiabilidadeCCV e HTCCV de alta temperatura

½” a 6”

  • Compre agora
  • Saiba mais

Alto desempenho para aplicações agressivasVálvulas esfera

½” a 12”

  • Compre agora
  • Saiba mais

Maior Força e FlexibilidadeVálvulas globo

½” a 6”

  • Compre agora
  • Saiba mais

Alto desempenho para aplicações de alta vazãoVálvulas Borboleta

2” a 24”

  • Compre agora
  • Saiba mais

Certificadas, seguras e sem manutençãoVálvulas para água potável

½”- 10”

  • Compre agora
  • Saiba mais

Proteção adicionalAcessórios

Blindagem de clima, sensores, bateria reserva...

  • Compre agora
  • Saiba mais