2. Válvulas de controle

Válvulas globo | Bronze, aço inoxidável e ferro fundido

Maior Força e Flexibilidade

A série de válvulas globo está disponível em tamanhos de ½" a 6", que cumprem os requisitos de aplicações ANSI 125 e ANSI 250. Com partes internas em bronze, aço inoxidável e ferro fundido, equipadas com atuadores com retorno por mola, sem retorno por mola ou com segurança eletrônica, as válvulas globo são a opção ideal para equipamentos de AVAC, como unidades de tratamento de ar, equipamentos terminais e sistemas hidrônicos com loops primários e secundários de água ou vapor.

  • Vídeo
  • Brochura do Atuador de Válvula Globo (pdf - 1,49 MB)
  • Documentação técnica da válvula globo (pdf - 4,25 MB)

Um produto versátil

Força

Confiável

Flexível

Mais resistência para demandas de pressão mais altas

A válvula globo da Belimo é projetada para suportar as rigorosas exigências de diversas aplicações de AVAC. Com seu acoplamento de conexão rápida inovador, o atuador da válvula globo pode ser retrofitado, instalado e adaptado de forma extremamente rápida.

  • Vídeo

Linha de produtos

½” - 2”, 2 vias e 3 vias

0,4 a 40 Cv, terminal conector NPT

  • Contate-nos

2½” - 6”, 2 vias e 3 vias

65 a 344 Cv, flangeado (ANSI 125 e 250)

  • Contate-nos

Belimo SelectPro – Ferramenta de Dimensionamento e Seleção

Dimensionamento e seleção simplificados

SelectPro é uma ferramenta rápida e simples para dimensionar e selecionar com precisão válvulas, atuadores, sensores e soluções de troca.

Os recursos do SelectPro incluem:

  • Construtor de Exportação – Projetar uma exportação para adequar-se às suas necessidades
  • Documentos de Referência – Localizar informações em um local central
  • Perfis de Contato – Capacidade de salvar perfis de contato múltiplos
  • Gerador de Cotações – Criar uma cotação profissional a partir da sua agenda
  • Download de mídia - Salve um arquivo ZIP com toda a mídia da sua agenda

Perguntas? Comentários? Email SelectPro@us.belimo.com

  • Faça download do Belimo SelectPro™

  • Belimo SelectPro Americas (msi - 57,77 MB)
  • Visite Belimo SelectPro™ Online

  • Ferramentas de dimensionamento, seleção e substituição

Nota: SelectPro Online funciona melhor no Google Chrome e no Mozilla Firefox

  • Benefícios ao usuário
  • Recursos
  • Casos de sucesso
Benefícios ao usuário

Engenheiros de planejamento

Suas habilidades analíticas o tornam um ativo valioso para a sua organização, embora a sua tarefa seja a de projetar sistemas e sequências operacionais que atendam os padrões de consumo para fazer com que as instalações funcionem de forma mais eficiente. Você está constantemente coletando informações e analisando dados quando o tempo poderia ser melhor empregado buscando maneiras novas e inovadoras de economizar energia e melhorar o desempenho do prédio. As combinações de válvula globo da Belimo oferecem:

  • Maior força para demandas de pressão mais altas com desempenho confiável
  • Resistência para suportar as rigorosas exigências de diversas aplicações AVAC
  • O curso linear garante a manutenção do vazão nos sistemas de aquecimento e resfriamento
  • Opções de atuadores NEMA 4 para aplicações severas ao ar livre
  • Ampla seleção de atuadores com dimensionamento menor dos transformadores para atender uma ampla gama de aplicações, aumentando o conforto do prédio
  • Organização focada no cliente com requisitos de documentação de suporte para planos e especificações

Instaladores e distribuidores

Você está encarregado com a execução de uma operação simples e eficiente, no entanto, encontrar maneiras novas e eficazes de proporcionar soluções únicas para problemas de clientes é fundamental para atingir o principal objetivo de aumentar os lucros e fazer a sua empresa crescer. Você percebe que passa tempo demasiado diagnosticando problemas técnicos e solucionando estes problemas para os outros quando este tempo deveria ser empregado fazendo seu trabalho e prosseguindo para a próxima tarefa. As combinações de válvula globo da Belimo oferecem:

  • Seleção e instalação fáceis, sem manutenção
  • Uma ampla seleção de combinações para atender a diversas aplicações, o que garante uma operação eficiente
  • Múltiplas opções de tensão (24 V e 120-230 V), o que oferece facilidade de montagem e instalação em campo, economizando tempo
  • Entrega rápida com um abrangente serviço de suporte técnico e de atendimento ao cliente, se necessário

Proprietários de edifícios

A expansão de prédios e melhorias para os condôminos são um desafio constante para o seu departamento de instalações e o valor agregado da sua propriedade. Você está tendo dificuldades para manter os clientes confortáveis, identificando maneiras de otimizar o seu sistema HVAC e preservando orçamentos de capital. As combinações de válvula globo oferecem:

  • A possibilidade de promover seu edifício através do uso de produtos com eficiência energética
  • Resistência para suportar as rigorosas exigências de diversas aplicações AVAC, o que garante um desempenho confiável e uma longa vida útil
  • A operação silenciosa com motor CC sem escova mantém os espaços de escritório acusticamente confortáveis
  • A atuação proporcional exata a baixos fluxos com uma especificação de faixa de range de até 100:1 garante uma operação eficiente

Gerentes de instalações

Preços de energia mais altos combinados com ineficiências de prédio dispendiosas estão dificultando cada vez mais a execução do seu trabalho. Enquanto você deveria estar buscando novas maneiras inovadoras para reduzir o consumo de energia e melhorar o desempenho da instalação; você está simplesmente ocupado demais com funcionários, soluções de problemas técnicos e tentando combater problemas dispendiosos com mais dinheiro. As combinações de válvula globo da Belimo oferecem:

  • Excelente estabilidade de controle para manter o nível de conforto do ocupante
  • Seleção e instalação fáceis e possibilidade de ajuste no campo
  • Fiação padrão de fácil compreensão pelo pessoal de manutenção
  • Combinações de válvula globo com operação silenciosa, que oferece conforto acústico em ambientes de escritório
  • Entrega rápida e fácil instalação, juntamente com atendimento ao cliente de nível internacional

ESCO

Você é encarregado da comunicação a organizações sobre como estas podem economizar energia e melhorar o desempenho — mas oportunidades importantes estão passando por você. Por quê? Você gasta a maior parte do seu tempo buscando novas inovações de produtos que estejam suportadas por dados de economia de energia comprovados e confiáveis. As combinações de válvula globo da Belimo oferecem:

  • Classificação de vazamento ANSI Classe VI que proporciona uma maior eficiência da unidade e garante o conforto dos ocupantes
  • Uma única válvula de três vias pode ser utilizada para aplicações de mistura e de desvio, o que ajuda a reduzir o inventário
  • Uma faixa de range de 100:1 que oferece um fechamento hermético de até 250 psi com atuação proporcional exata a baixos fluxos
  • Disponíveis com a tecnologia Multi-Function Technology™ (MFT), são consideradas as combinações de válvula globo mais inteligentes e adaptáveis do mercado
  • Integrando força e alta adaptabilidade, permitem que todo o processo de seleção, instalação e serviço ocorra sem problemas

Agentes de comissionamento/Instaladores de balanceamento

As responsabilidades do seu trabalho são complexas. Entre o gerenciamento e a revisão de projetos, junto com o balanceamento e o comissionamento de sistemas, você tem muitas coisas pela frente. O que você está buscando é um produto inovador com dados de economia de energia comprovados que atendam as especificações da sua instalação sem o aborrecimento de uma instalação complexa e/ou requisitos de manutenção dispendiosos. As soluções de retrofit da Belimo oferecem:

  • A função de fechamento manual proporciona capacidades de fácil solução de problemas durante o arranque e o comissionamento
  • Os modelos MFT com sinal de controle, feedback e tempo de execução selecionáveis no campo correspondem às sequências de projeto e aos requisitos do controlador
  • Modelos de tendências com tecnologia de multifunção (-MFT) para diagnóstico do sistema
Recursos

Vídeos & Webinários

A Belimo oferece vídeos e webinários desenvolvidos para educar sobre os muitos recursos e benefícios das válvulas de globo da Belimo. Estes webinários são gravados; também estão listados alguns vídeos sobre a válvula globo.

  • Maior flexibilidade de força – Novos conjuntos de válvula globo da Belimo

Ferramentas & Materiais

Um local central para acessar a documentação dos produtos para uso em suas necessidades comerciais.

 

  • Guia de especificações de válvula globo (docx - 105 KB)
  • Pressões de fechamento (psi) (pdf - 70 KB)
  • Kits de reembalagem e reconstrução de válvulas globo (pdf - 71 KB)

Treinamento

A Universidade Belimo oferece um treinamento on-line abrangente sobre os sensores de ambiente, juntamente com outros programas. O treinamento está disponível online ou no local. 

  • Treinamento Belimo
Casos de sucesso

Oklahoma, EUAOklahoma City VA Hospital

  • Saiba mais

Minnesota, EUAAssisi Heights

  • Saiba mais

Columbia, CanadáSistema de saúde do Canadá

  • Saiba mais