2. Válvulas de controle

Válvulas de controle independente de pressão

Soluções de alto desempenho

A tecnologia de válvulas independentes de pressão da Belimo maximiza a economia de energia de sistemas de bombeamento de vazão variável, além de solucionar desafios de controle exclusivos. A Belimo oferece uma série de válvulas de controle independente de pressão (PI); desde a válvula compacta rápida independente de pressão (PIQCV), uma válvula PI super compacta, à válvula de controle caracterizada, eletrônica e independente de pressão (EPIV), uma válvula PI eletrônica que oferece medição de vazão real, até a Energy Valve, que otimiza, documenta e comprova o desempenho da serpentina de água.

  • Vídeo
  • Brochura do produto PIV Belimo (pdf - 6,26 MB)

Desempenho compacto

Balanceamento dinâmico

Economia de Energia

Vazamento zero

Válvulas com eficiência energética que fornecem ótimo desempenho

Com a tecnologia de válvulas de controle independente de pressão da Belimo, somente uma única válvula é necessária para manter a vazão adequada através de cada circuito. Cada válvula chega da fábrica pré-ajustada para cada circuito e pode ser ajustada em campo caso necessário, de modo que não é necessário um balanceamento adicional. O sistema tem um desempenho adequado desde o início. As válvulas independentes de pressão são usadas para regular o fluxo através de unidades de tratamento de ar, serpentinas de aquecimento e resfriamento, unidades de serpentinas de ventilador, ventiladores e serpentinas de reaquecimento VAV.

  • Vídeo

Linha de Produtos

Válvula de controle caracterizada, eletrônica e independente de pressão NPT½”- 2”

Até 100 GPM, 2 vias

  • Compre Agora

Válvula de controle caracterizada, eletrônica e independente de pressão com flange2 ½”- 6”

Até 793 GPM, 2 vias

  • Compre Agora

EPIV de 6 vias½”- 1”

Até 18.2 GPM, 6 vias

  • Compre Agora

Energy Valve NPT½”- 2”

Até 100 GPM, 2 vias

  • Compre Agora

Energy Valve com flange2 ½”- 6”

Até 713 GPM, 2 vias

  • Compre Agora

PIQCV½”- ¾”

Até 9 GPM, 2 vias

  • Compre Agora
  • Benefícios ao usuário
  • Recursos
  • Histórias de Sucesso
  • Prêmios
Benefícios ao usuário

Engenheiros de planejamento

Suas habilidades analíticas o tornam um ativo valioso para a sua organização, embora a sua tarefa seja a de projetar sistemas e sequências operacionais que atendam aos códigos de energia elétrica para tornar mais eficiente o funcionamento das instalações. Você está constantemente coletando informações e analisando dados quando o tempo poderia ser melhor empregado buscando maneiras novas e inovadoras de economizar energia e melhorar o desempenho do prédio. As válvulas independentes de pressão da Belimo podem:

  • Balancear dinamicamente a carga sob todas as condições operacionais
  • Proporcionar leitura de vazão real para rápida verificação de sistema predial com ativação térmica e registro de dados do sistema de gerenciamento predial via BACnet
  • Eliminar problemas dispendiosos com síndrome do diferencial de temperatura baixo
  • Combinar com precisão os requisitos projetados para BTU/hr e Delta T à carga com controle de potência patenteado
  • Garantir que as ofertas de projetos permaneçam dentro do orçamento e as instalações ocorram dentro do prazo

Instaladores e distribuidores

Você está encarregado da execução de uma operação simples e eficiente, no entanto, encontrar maneiras novas e eficazes de proporcionar soluções únicas para problemas de clientes é fundamental para atingir o principal objetivo de aumentar os lucros e fazer a sua empresa crescer. Você percebe que passa muito tempo diagnosticando problemas técnicos e solucionando estes problemas para os outros, quando em vez disso deveria estar resolvendo suas tarefas As válvulas independentes de pressão podem:

  • Resolver os problemas de síndrome de baixo Delta T do cliente para reduzir o custo no bombeamento e liberar capacidade da planta
  • Mantém a operação independente de pressão de 5 a 50 psid para garantir o desempenho ótimo do sistema
  • Melhor comunicação com BACnet, MS/TP e Modbus RTU para fornecer acesso superior a dados de aplicações de maneira a facilitar a resolução de problemas, o comissionamento e a configuração
  • Fácil instalação em espaços apertados
  • Balanceamento contínuo, eliminando o transbordamento da serpentina, reduzindo os custos de bombeamento

Proprietários de edifícios

A expansão de edifícios e melhorias para os locatários são um desafio constante para o seu departamento de instalações e o valor agregado da sua propriedade. Você está tendo dificuldades para manter os clientes confortáveis, identificando maneiras de otimizar o seu sistema HVAC e preservando orçamentos de capital. A válvula independente de pressão ajuda a:

  • Utilizar os dados do sistema para melhorar o desempenho da serpentina e do sistema, alcançando maior economia de energia
  • Exibir o seu prédio utilizando tecnologia de ponta
  • Balanceamento contínuo, eliminando o extravasamento da serpentina, reduzindo os custos de bombeamento e o consumo de energia
  • Eliminar a necessidade de válvulas de balanceamento manuais, reduzindo assim os custos e o tempo de instalação e de comissionamento
  • Garantir que os circuitos estão adequadamente balanceados, de modo que as melhorias para os condôminos e os projetos de expansão dos prédios se desenrolem de forma suave, sem impacto em outros espaços

Gerentes de instalações

Preços de energia mais altos combinados com ineficiências dispendiosas de edifícios estão dificultando cada vez mais a execução do seu trabalho. Enquanto você deveria estar buscando novas maneiras inovadoras para reduzir o consumo de energia e melhorar o desempenho da instalação, você está simplesmente ocupado demais com funcionários, soluções de problemas técnicos e tentando combater problemas dispendiosos com mais dinheiro. As válvulas independentes de pressão podem:

  • Permitir que você mantenha a concentração correta de glicol, aumentando assim a transferência térmica geral e a eficiência de bombeamento
  • Reduzir custos de bombeamento e custos operacionais da máquina de refrigeração/da caldeira aumentando a eficiência da instalação de refrigeração
  • Proporcionar operação confiável, conforto ao ocupante e maior desempenho do prédio
  • Garantir que as serpentinas estejam dinamicamente balanceadas, proporcionando real controle de vazão
  • O fluxo é ajustável e está sempre perfeitamente equilibrado
  • Fácil instalação em espaços apertados
  • Entrega rápida e suporte técnico on-line

ESCO

Você está encarregado de comunicar às organizações sobre como elas podem economizar energia e melhorar o desempenho. Mas esteja bem atento porque as principais oportunidades estão chegando até você. Por quê? Você gasta a maior parte do seu tempo buscando produtos inovadores que apresentem dados comprovados e confiáveis em termos de economia de energia. As válvulas independentes de pressão da Belimo podem:

  • Fornecer soluções avançadas para clientes que incorporam análises baseadas na nuvem para comparar e otimizar o desempenho do sistema
  • Elimina problemas dispendiosos com síndrome do baixo Delta T
  • É recomendado Delta T e valores de referência de vazão via conexão em nuvem para economizar tempo e melhorar a eficiência
  • Ilustrar graficamente os relatórios de desempenho, mostrando os dados atuais e históricos de taxas de fluxo, uso de energia, Delta T e outros pontos de interesse
  • Balanceamento contínuo, eliminando o transbordamento da serpentina, reduzindo os custos de bombeamento

Agentes de comissionamento/Instaladores de balanceamento

As responsabilidades do seu trabalho são complexas. Entre o gerenciamento e a revisão de projetos, além do balanceamento e o comissionamento de sistemas: você está sempre cheio de trabalho. O que você está realmente buscando é um produto inovador com dados de economia de energia comprovados que atendam as especificações da sua instalação sem o aborrecimento de uma instalação complexa e/ou requisitos de manutenção dispendiosos. As válvulas independentes de pressão da Belimo podem:

  • Salvar facilmente os dados de uma configuração de válvula e carregá-los em outra válvula, permitindo integração rápida e precisa
  • Executa a função de uma válvula de balanceamento dinâmico e válvula de controle em uma única unidade, portanto a característica de fluxo e a operação da válvula não são distorcidas no sistema
  • Garantir que os circuitos estão adequadamente balanceados, de modo que as melhorias para os condôminos e os projetos de expansão dos prédios se desenrolem de forma suave, sem impacto em outros espaços
  • Elimina problemas dispendiosos com síndrome do baixo Delta T
  • Mantém o ponto de ajuste do fluxo de variações de pressão diferenciais com seu poderoso algoritmo que modula a válvula com base no fluxo real medido
Recursos

Documentos e ferramentas

Um local central para acessar a documentação dos produtos para uso em suas necessidades comerciais.

  • Documentação e materiais de EPIV
  • Belimo SelectPro™ e ferramentas de dimensionamento e seleção

Webinários, vídeos e apresentações

Com webinars, vídeos e apresentações da Belimo, é possível compreender detalhadamente a tecnologia da válvula independente de pressão.

 

  • Como a válvula de controle caracterizada, eletrônica e independente de pressão da Belimo está revolucionando o resfriamento de centro de dados
  • Gerenciamento do Delta T
  • Como alcançar o melhor controle de vazão e eficiência energética com PIQCV
  • A inovação se junta ao design de eficiência energética (EPIV de 6 vias)
  • Correção do baixo Delta T em edifícios com resfriamento distrital
  • Estratégias avançadas de controle de válvulas: controle de vazão e controle de potência
  • Introdução à PIQCV, válvula de zona independente de pressão
  • Válvula de energia Powerpoint (pptx - 26,51 MB)

Treinamento

A Universidade Belimo oferece um treinamento on-line abrangente sobre as válvulas independentes de pressão, juntamente com outros programas. O treinamento está disponível on-line ou no local. 

  • Treinamento Belimo
Histórias de Sucesso

Valparaiso, FlóridaElgin Air Force Base

  • Saiba Mais

Califórnia, Estados UnidosUniversidade do Estado de Sonoma

  • Saiba Mais

Maryland, Estados UnidosUS Census Bureau

  • Saiba Mais

Flórida, Estados UnidosShell Point

  • Saiba Mais

Georgia, Estados UnidosPeachtree

  • Saiba Mais

Illinois, Estados UnidosLincoln Hall Middle School

  • Saiba Mais

Flórida, Estados UnidosUniversidade do Norte da Flórida

  • Saiba Mais

Washington D.C., Estados UnidosDepartamento de Transporte

  • Saiba Mais

Massachusetts, Estados UnidosAttleboro High School

  • Saiba Mais
Prêmios

Prêmios e Reconhecimentos

A Energy Valve recebeu muitos prêmios e reconhecimentos pela inovação tecnológica na solução da síndrome do baixo Delta T e por fornecer transparência para visualizar o desempenho do produto e do sistema no nível de dispositivo de campo da operação do sistema. A Energy Valve da Belimo é diferente de qualquer outro produto no mercado.