2. Válvulas de controle

Válvulas para água potável

Certificadas, seguras e sem manutenção

As combinações (atuador/válvula) para água potável da Belimo são certificadas conforme NSF 61 por métodos e valores definidos na NSF 372, garantindo a segurança do cliente. A Belimo oferece uma série de válvulas de controle para água potável, válvulas de esfera e borboleta que proporcionam uma taxa zero de vazamento para evitar a perda de energia e reduzir os custos operacionais. Ideal para aplicações de água domésticas.

  • Brochura de produtos de água potável (pdf - 1,89 MB)

Fácil de usar

Confiabilidade

Eficiência de instalação

Sem vazamento

Fluxo superior

As combinações de válvulas para água potável da Belimo foram projetadas e fabricadas para um desempenho confiável e sem problemas, oferecendo um controle de fluxo superior e confiabilidade duradoura. As válvulas operam através de um atuador rotativo controlado por controle padrão Liga/Desliga ou ponto flutuante que move a posição da válvula ditada pelo sistema de controle. Transporte seguro e controle o fluxo de água potável e limpa com uma gama de Cvs em operação. As válvulas de água potável são ideais para aplicações para água potável doméstica, incluindo fechamento de água e tanques de água.

Linha de Produtos

Válvulas Esfera½”- 1”

NPT ou conexão Press Fit

  • Compre agora

Válvulas Borboleta2” – 10”

Flange ANSI 125/150

  • Compre agora
  • Benefícios ao usuário
  • Recursos
Benefícios ao usuário

Instaladores e Distribuidores

Você está gerenciando uma operação enxuta. Encontrar maneiras eficazes de proporcionar soluções únicas para os problemas dos clientes é essencial para aumentar os lucros e alavancar o crescimento da empresa. A maior parte do tempo é gasta diagnosticando os problemas técnicos e solucionando os problemas dos outros em vez de fazer realmente o serviço e continuar com o próximo projeto. As válvulas para água potável da Belimo oferecem:

  • Seleção e instalação fáceis e manutenção descomplicada
  • Um fechamento apertado que garante um desempenho superior
  • Uma seleção completa com conexões Press Fit para facilitar a montagem e a instalação em campo
  • Concebida e fabricada para um desempenho confiável e sem problemas
  • Concebida para oferecer um controle de fluxo superior e uma confiabilidade de longa duração

Agentes de Comissionamento/Instaladores

Você é responsável pelo gerenciamento e a revisão de projetos, junto com o balanceamento e o comissionamento de sistemas. O que você está buscando são produtos inovadores com dados de economia de energia comprovados que atendam as especificações da sua instalação sem o aborrecimento de uma instalação complicada e manutenção dispendiosa. As válvulas para água potável da Belimo oferecem:

  • A função de fechamento manual proporciona capacidades de fácil solução de problemas durante o arranque e o comissionamento
  • A tecnologia de válvulas com uma esfera giratória passará os resíduos na água e não ficará presa, garantindo que o fluxo seja mantido
  • Concebida e fabricada para um desempenho confiável e sem problemas
  • Estanque a bolhas de ar na linha, proporcionando um aumento na eficiência da instalação

Proprietários de Prédios

Expansão de prédios, melhorias para os condôminos e a redução de consumo de energia são um desafio constante para a equipe de sua instalação e o valor da sua propriedade. Manter os clientes confortáveis, identificar maneiras de otimizar o seu sistema AVAC e preservar seus orçamentos de capital são a prioridade. As válvulas para água potável da Belimo oferecem:

  • Seleção e instalação fáceis e manutenção descomplicada
  • Prazos de entrega curtos
  • Com uma garantia de 5 anos e suporte abrangente durante toda a vida útil do produto, se você precisar dele.
  • A tecnologia do motor CC sem escova oferece uma operação silenciosa e precisa para manter um ambiente confortável no prédio
  • Um fechamento apertado para garantir uma operação eficiente

 

Gerentes de Instalações

O gerenciamento, controle e operação eficiente de seus edifícios pode tornar seu trabalho um pouco desafiador. Você procura soluções para garantir o conforto dos ocupantes e otimizar o desempenho do sistema. Você valoriza sistemas transparentes e simples com entrega rápida e suporte técnico quando ou se necessário. As válvulas para água potável da Belimo proporcionam:

  • Combinação válvula/atuador sem manutenção
  • Estanque a bolhas de ar na linha para oferecer uma eficiência da planta e conforto para os ocupantes
  • A tecnologia de válvulas resiste a entupimentos devido a resíduos e garante que o fluxo seja mantido em sistemas de aquecimento e resfriamento
  • Seleção e instalação fáceis e manutenção para retrofit
  • Entrega rápida com suporte técnico

ESCO

Você se comunica com as empresas para economizar energia e melhorar o desempenho, mas está perdendo oportunidades potenciais. Você gasta a maior parte do seu tempo buscando inovações de produtos que estejam suportadas por dados de economia de energia comprovados e confiáveis. As válvulas para água potável da Belimo oferecem:

  • Estanque a bolhas de ar na linha mostrando um aumento na eficiência da instalação
  • O fechamento apertado proporcionando desempenho confiável
  • Concebida e fabricada para um desempenho confiável e sem problemas.
  • Concebida para oferecer um controle de fluxo superior e uma confiabilidade de longa duração.
Recursos

Vídeos & Webinários

A Belimo oferece vídeos e webinários desenvolvidos para educar sobre os muitos recursos e benefícios das válvulas de globo da Belimo. Estes webinários são gravados; também estão listados alguns vídeos sobre a válvula globo.

Ferramentas & Materiais

Um local central para acessar a documentação dos produtos para uso em suas necessidades comerciais.

 

  • Guia de especificações de válvula esfera (docx - 111 KB)
  • Ferramentas de dimensionamento, seleção e substituição

Treinamento

A Universidade Belimo oferece um treinamento online abrangente sobre os detectores de gás, junto com outros programas O treinamento está disponível online ou no local.

  • Treinamento Belimo