2. Ferramentas e aplicativos

Modelagem e simulação

  • Ferramenta Hydronic Simulator da Belimo
  • Belimo PIV Energy Modeling Tool
Ferramenta Hydronic Simulator da Belimo

Ferramenta Hydronic Simulator da Belimo

Ferramenta educacional sobre a importância das válvulas PI

O Hydronic Simulator™ da Belimo é uma ferramenta que simula um sistema hidrônico em um edifício de 4 andares com cinco unidades de terminal em cada piso. Todas as unidades de terminais, ramais e o elevador têm uma válvula de balanceamento manual que realiza ajustes com base na abertura da válvula. O Simulator identifica e ilustra quando o sistema precisa de balanceamento e o impacto dos ajustes da válvula em todo o sistema. O principal objetivo do Hydronic Simulator é educar sobre porque não é recomendável utilizar válvulas dependentes de pressão em um sistema dinâmico.

  • Hydronic Simulator™ da Belimo (xlsm - 5,94 MB)
  • Válvulas de controle independente de pressão
Belimo PIV Energy Modeling Tool

Belimo PIV Energy Modeling Tool

Agora Disponível como um Aplicativo Windows Independente

A PIV Energy Modeling Tool calcula a economia de energia ao usar as Válvulas de Controle Caracterizadas Independentes de Pressão (PICCV) e as Válvulas Independentes de Pressão Eletrônicas (ePIV) na comparação com as válvulas dependentes da pressão (Válvulas de Controle Caracterizadas (CCV) ou globos).

  • Variáveis mínimas são necessárias para obter uma comparação rápida do uso de energia
  • Usa cálculos horários no pano de fundo para obter as diferentes cargas AVAC com tios de edifícios pré-definidos junto com dados climáticos e zona climática
  • Fornece tabelas de cálculo para possibilitar a modelagem como parte de um Método de Cálculo Excepcional
  • Está em conformidade com a ASHRAE 90.1-2010 Apêndice G referentes a requisitos para programas de simulação
  • Download PIV Energy Modeling Tool (msi - 9,5 MB)
  • Guia de Aplicação de Modelagem de Energia PIV (pdf - 3,55 MB)