На службе обществу

  1. Главная страница
  2. Устойчивое развитие

Социальная ответственность

Мы не только предлагаем нашим сотрудникам достойную работу, но и заботимся об обществе в целом, содействуя охране здоровья и безопасности людей, создавая более безопасные и экологичные города, а также соблюдая ответственную деловую практику во всех сферах нашей деятельности.

Достойная занятость, которую Международная организация труда характеризует как «производительный труд для женщин и мужчин в условиях свободы, равенства, безопасности и уважения человеческого достоинства», — это краеугольный камень экономической и социальной устойчивости. Кроме повышения уровня жизни, содействие занятости и достойному труду способствует социальной сплоченности и увеличению производительности труда.

Belimo пошла еще дальше — мы поощряем личную заинтересованность, командную работу и готовность идти на риск, чтобы повысить значимость нашей миссии для наших сотрудников. Ассортимент нашей продукции позволяет создавать более здоровые условия в помещениях, которые при этом потребляют меньше энергии. Благодаря повышению энергоэффективности зданий и их защиты от пожаров предлагаемые нами решения способствуют повышению безопасности и экологичности городов. А соблюдение Глобального договора ООН помогает нам создавать более привлекательное будущее.

Укрепление здоровья и благополучия

Улучшение качества воздуха в помещении повышает уровень комфорта. Более того, такое здание может продлить жизнь жильцов, улучшить их здоровье и повысить производительность труда.

Примерно 90 % своего времени люди проводят в помещении. Недавний доклад Национальной академии наук США в очередной раз подчеркнул важность качества воздуха в помещениях для здоровья и благополучия населения; кроме того, эти факторы сильно влияют на энергоэффективность, качество наружного воздуха, климатические изменения и экологическую справедливость.

Belimo прилагает все усилия для повышения уровня здоровья и комфорта в помещениях посредством полного и инновационного ассортимента полевых устройств ОВиК, которые благоприятно влияют на качество воздуха в помещениях.

  • Наш вклад в обеспечение здорового воздуха в помещениях

Предоставление сотруднику большей автономии и самостоятельности

В Belimo предоставление сотрудникам большей автономии и самостоятельности основано на прозрачном общении и культуре доверия, что дает возможность сотрудникам на всех уровнях организационной структуры развиваться и полностью раскрывать свой потенциал. Предоставление сотрудникам более широких возможностей и их заинтересованность — ключевые факторы, обуславливающие высокие показатели вовлеченности сотрудников, долгий средний срок работы в компании, а также низкий уровень текучести кадров и невыхода на работу.  

  • Подробнее

Поддержка многообразия

Belimo считает, что сотрудники должны представлять все многообразие общества, поскольку множество точек зрения расширяет нашу информационно-аналитическую базу, создавая конкурентное преимущество. Это проявляется в увеличении общей доли сотрудников-женщин, а также в реализации ряда инициатив, в том числе нашей программы трудоустройства людей с ограниченными возможностями и трудоустройстве трех украинских беженцев в нашем главном офисе в Хинвиле.

Постоянное повышение квалификации

Высококвалифицированные сотрудники необходимы для обеспечения качества обслуживания клиентов. В рамках нашей стратегии поддержки сотрудников в повышении уровня профессионализма, мы расширили свои программы обучения в режиме онлайн и под руководством инструкторов, что позволило разнообразить возможности для обучения наших сотрудников, например, путем проведения семинаров для руководителей и внешних тренингов в знаменитой бизнес-школе IMD в Лозанне.

Экологичная цепочка поставок

Для нашей бизнес-модели, стратегии устойчивого развития и принципа «качество превыше всего» важнейшую роль играют поставщики сырья и услуг. Именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы свести к минимуму воздействие нашей цепочки поставок на окружающую среду. Наряду с внедрением новой стратегии цепочки поставок, направленной на сокращение выбросов CO2, мы увеличили объемы закупок у поставщиков, сертифицированных по стандартам ISO 14001 / 9001, о чем говорится в нашем ежегодном отчете за 2022 год.

  • Подробнее

Фонд Belimo Climate Foundation

Фонд Belimo Climate Foundation оказывает поддержку некоммерческим организациям и неправительственным учреждениям в снижении выбросов CO2 в их зданиях. Это способствует росту осведомленности о том, что модернизация зданий оказывает огромное влияние на достижение климатических целей. 

  • Подробнее

Спонсирование параспортсменов

В 2022 году Belimo поддерживала сильнейшую швейцарскую пара-велосипедистку Сандру Штёкли (Sandra Stöckli) в ее стремлении стать чемпионкой мира в своей дисциплине. На данный момент она участвовала в Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро и 2020 года в Токио (которые прошли в 2021 году).

Культура доверия — основа формирования нашей добавленной стоимости

Культура доверия лежит в основе нашей модели создания добавленной стоимости. Наша культура основана на доверии, честности, компетентности и ответственности. Мы поддерживаем личную заинтересованность, командную работу, культурное многообразие и смелость идти на риск, чтобы вдохновить клиентов. Постоянное соблюдение этих ценностей позволяет Belimo, ее партнерам и обществу быть успешными.
 

Глобального договора ООН

 

Belimo с 2013 года является членом Глобального договора ООН (ГД ООН) и соблюдает требования по охране окружающей среды, ответственному ведению трудовой деятельности, соблюдению прав человека и борьбе с коррупцией. ГД ООН — это крупнейшая международная инициатива по формированию ответственного управления компаниями. Будучи надежным партнером на мировом рынке, Belimo принимает активное участие в ассоциациях, которые финансируют исследования и разрабатывают нормы и стандарты.

Больше связанных тем

Мероприятия по достижению ЦУР

  • Подробнее

Цели в области охраны окружающей среды

  • Подробнее

Организация управления

  • Подробнее