Tjäna samhället

  1. Hem
  2. Hållbarhet

Socialt ansvar

Förutom att erbjuda vår personal stimulerande jobb strävar vi efter att tjäna samhället i stort genom att främja folkhälsa och säkerhet, möjliggöra säkrare och mer hållbara städer och följa ansvarsfulla affärsmetoder genom alla våra aktiviteter.

Att främja anständigt arbete, som definieras av Internationella arbetsorganisationen som ”produktivt arbete för kvinnor och män under villkor av frihet, rättvisa, säkerhet och mänsklig värdighet”, är en hörnsten i ekonomisk och samhällelig hållbarhet. Förutom att förbättra levnadsstandarden ökar främjandet av sysselsättning och anständigt arbete den sociala sammanhållningen och produktiviteten.

På Belimo går vi ett steg längre och främjar personligt engagemang, lagarbete och modet att ta risker för att öka våra anställdas inverkan på vår mission. Vår produktportfölj syftar till att skapa hälsosammare inomhusmiljöer som förbrukar mindre energi. Genom att öka energieffektiviteten i byggnader och stärka deras motståndskraft i händelse av brand bidrar våra lösningar till att göra städer säkrare och mer hållbara. Och genom att följa FN:s Global Compact bidrar vi till att skapa en ljus framtid.

Främja hälsa och välbefinnande

Genom att förbättra inomhusluftkvaliteten förbättras inomhuskomforten. Utöver det kan det ge boende och anställda längre, hälsosammare liv och öka produktiviteten.

I genomsnitt tillbringar människor omkring 90 % av sin tid inomhus. En färsk rapport från US National Academy of Sciences betonade återigen vikten av inomhusluftkvalitet för folkhälsa och välbefinnande, med omfattande konsekvenser för energieffektivitet, utomhusluftkvalitet, klimatförändringar och miljörättvisa.

På Belimo är vi fast beslutna att öka inomhushälsa och komfort genom vårt kompletta och innovativa utbud av HVAC-fältenheter som positivt påverkar inomhusluftkvaliteten.

  • Vår inverkan på hälsosam inomhusluft

Stärkande av medarbetare

På Belimo ser vi till att stärka medarbetarna med transparent kommunikation och en kultur av förtroende, vilket gör att medarbetare på alla nivåer i hierarkin kan frodas och frigöra sin fulla potential. Att stärka medarbetarna och öka deras engagemang är nyckelfaktorer för att stimulera god arbetsprestation, lång genomsnittlig anställningstid och låg personalomsättning och -frånvaro.  

  • Läs mer

Främja mångfald

På Belimo anser vi att arbetskraften ska spegla befolkningens mångfald, eftersom en mängd olika perspektiv stärker vår kunskapsbas och ger oss en konkurrensfördel. Detta återspeglas i den växande totala andelen kvinnliga anställda on initiativ som vårt anställningsprogram för funktionshindrande och anställningen av tre ukrainska flyktingar på vårt huvudkontor i Hinwil.

Kontinuerlig utveckling av färdigheter

Välutbildade medarbetare är avgörande för att leverera kundvärde. Som en del av vårt engagemang för att stödja vår personal i att utveckla individuell specialistkompetens har vi utökat våra online- och instruktörsledda program för att tillhandahålla varierade inlärningsmiljöer för våra anställda, inklusive ledarskapsworkshops och extern utbildning på den berömda IMD Business School i Lausanne.

Hållbar leveranskedja

Uppströmsleverantörer är uppdragskritiska för vår affärsmodell, våra hållbarhetsuppdrag och våra värderingar rörande kvalitet i centrum. Därför gör vi stora ansträngningar för att minimera miljöpåverkan från vår uppströmsförsörjningskedja. Förutom att starta implementeringen av en ny strategi för leveranskedjan med fokus på att minska koldioxidavtrycken har vi ökat inköpsvolymen från ISO 14001/9001-certifierade leverantörer, vilket beskrivs i vår årsrapport för 2022.

  • Läs mer

Belimo Climate Foundation

Genom ”Belimo Climate Foundation” hjälper Belimo ideella institutioner och icke-statliga organisationer att minska koldioxidutsläppen från sina byggnader. Detta ökar medvetenheten om det stora inflytande som byggnadsrenoveringar har för att uppnå klimatmålen. 

  • Läs mer

Sponsring av paraidrottare

Belimo stöttade den schweiziska handcyklisten och paracyklisten Sandra Stöckli på hennes resa mot att bli världsmästare i sin gren år 2022. Hittills har denna resa inbegripit sommar-OS 2016 i Rio de Janeiro och paralympiska sommarspelen 2020 i Tokyo (som hölls 2021).

Trovärdighetskultur i hjärtat av vårt värdeskapande

Trovärdighetskultur är i hjärtat av vår värdeskapande modell. Vår kultur bygger på förtroende, integritet, kompetens och ansvar. Vi främjar personligt engagemang, lagarbete, kulturell mångfald och modet att ta risker för att inspirera kunder. Konsekvent implementering av dessa värderingar möjliggör framgång för Belimo, för dess partner och för samhället.
 

FN:s Global Compact

 

Belimo har varit medlem i FN:s Global Compact (UNGC) sedan 2013 och engagerar sig i miljöskydd, ansvarsfullt arbetssätt, mänskliga rättigheter och skydd mot korruption. UNGC är det största internationella initiativet för ansvarsfull företagsledning. Som en betrodd partner över hela världen är Belimo aktivt involverat i organisationer som stöder forskning och tar fram regler och standarder.

Fler relaterade ämnen

Bidrag till målen för hållbar utveckling

  • Läs mer

Miljömål

  • Läs mer

Styrning

  • Läs mer

Välkommen till Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar
'+41 43 843 61 11
Prenumerera
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Schweiz)