2. Belimo Energy Valve™ och termisk energimätare

Vanliga frågor om Belimo Energy Valve™ med termisk energimätare

F: Finns tekniska guider och dokumentguider tillgängliga i PDF-format?
S: Ja, allt finns på vår webbplats. Besök våra produktsidor eller hämta applikationsguiden för Belimo Energy Valve™.

  •  Belimo Energy Valve™ med TEM – USA, Kanada och Latinamerika
  •  Belimo Energy Valve™ med TEM – Asien, Australien och Oceanien
  •  Belimo Energy Valve™ med TEM – Europa, Mellanöstern och Afrika
  •  Applikationsguide för Belimo Energy Valve™

 

F: Kan jag utöka en äldre Energy Valve med den nya termiska energimätaren?
S: Den tidigare generationen Energy Valve kan inte uppgraderas med den termiska energimätare som används i den nya versionen. Den logiska modulen är utformad för att endast fungera med den nya versionen.

 

F: Hur fungerar glykoldetektering och glykolkompensation?
S: En patenterad logikmodul mäter kontinuerligt mängden glykol i systemet. Glykolinnehållet har ett stort inflytande på energi- och effektvärden. Logikmodulen övervakar glykolhalten kontinuerligt och säkerställer exakt energi- och flödesmätning. 

 

F: Hur kan jag separera enheten för en delad installation?
S: En delad installation är möjlig genom att man kopplar bort sammankopplingen mellan kulventilen och givarmodulen.

 

F: Kan jag använda produkten för utomhusapplikationer?
S: Ja, för utomhusapplikationer medföljer ett särskilt IP 65-skydd. Dessa produkter kan beställas via VC.

 

F: Vad behöver jag tänka på när jag byter ut komponenter på en äldre Energy Valve med nya komponenter när det gäller kompatibilitet?
S: Komponenterna i den nya generationens Belimo Energy Valve är inte bakåtkompatibla med tidigare versioner.

 

F: Vad händer med en givarmodulen efter att den bytts ut?
S: Skicka tillbaka givarmodulen till Belimo för återvinning.

 

F: Vad händer i molnet när jag byter ut givarmodulen?
S: Den nya givarmodulen kan aktiveras via Assistant App och anslutas till ett molnkonto.

 

F: Vilken klass har mätaren?
S: Det är klass 2 för MID-versionen. För versionen utan MID-certifiering är mätningsnoggrannheten motsvarande klass 2.

 

F: Hur säker är molnanslutningen?
S: Belimos plattform använder toppmoderna säkerhetsåtgärder. Mer information finns bland våra vanliga frågor om molnsäkerhet

 

F: Vem kan driftsätta den MID-certifierade mätaren?
S: Den termiska energimätaren av typen MID kan driftsättas av en auktoriserad specialist. Auktoriseringsspecialisten varierar beroende på land.

 

F: Kan jag använda MID-produkten i glykolapplikationer?
S: Ja, men det är inte standardapplikationen. Energivärdena i webbservern är glykolkompenserade, men det är inte energivärdena på displayen. 

 

F: Kan man separera flödesmätaren från ventilen och fungerar den fortfarande som energiventil?
S: Ja. 

 

F: Varför finns det ingen certifiering för kylningsapplikationer?
S: Värmemätare listas i EU-direktivet om mätinstrument (MID). Godkännandet av köldmätare regleras nationellt. 

 

F: När kan vi få mellanstorlekarna med MID-certifiering?
S: MID-certifierade enheter med storlek DN65-150 kommer att bli tillgängliga inom 2–4 år.

 

F: Varför behöver jag en omvandlare för att använda M-Bus?
S: M-Bus är inte integrerad som BACnet och Modbus. Den behöver en extern omvandlare/gateway från Belimo.

 

F: Vad är silikongenomföringen till för?
S: Den garanterar skydd på IP54-nivå.

 

F: Finns det ett lätt sätt att ta bort givaren för omkalibrering?
S: Ja. En isolator kan läggas till för att ta bort givaren och montera den på andra sidan av ventilen

 

F: Vilken IP-klassning finns på ventilen och mätarna?
S: Ventilerna och mätarna har IP54. Det finns även en specialversion med IP67.

 

F: Vad är skillnaderna mellan den gamla energiventilen och den nya?
S: Huvudskillnaderna är Power over Ethernet (PoE), MID och den uppdaterade Belimo Assistant-appen.

 

S: Kommer kalibreringscertifikatet att lagras i Belimo Cloud eller bara i appen?
S: Ja, kalibreringscertifikatet kommer även att lagras i Belimo Cloud.

 

F: Har energimätarna ett batteri som backup?
S: Ja. MID-versionerna av den termiska energimätaren och Energy Valve har batteribackup.

 

F: Är NFC kompatibelt med Apple eller Andriod?
S: Ja, du kan använda bägge.

 

F: Om den inte är ansluten till molnet, vad är datalagringskapaciteten?
S: Energy Valve kan lagra data för upp till 13 månader.

 

F: Vad är arbetstemperaturområdet?
S: Temperaturområdet för standardversionen är -10–120 °C. För MID-versionen är det 0–120 °C. 

 

F: Vad är den tillgängliga tryckklassificeringen, PN16 eller PN25 eller bägge? Tillgängliga storlekar? 
S: Tryckklassificering PN25, drifttryck 1600 kPa, tillgängliga storlekar DN15–50.

 

F: Kommer priset att vara samma som den aktuella serien energiventiler?
S: Priset blir detsamma, med en liten prishöjning för MID-versionen.

Fler frågor?

Kontakta vår kundtjänst.

Välkommen till Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar
'+41 43 843 61 11
Prenumerera
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Schweiz)