搏力谋能量阀®
在暖通空调系统中的应用

  1. 主页
  2. 搏力谋能量阀®与热能表

这是一系列常见的采用搏力谋能量阀®的暖通空调应用情况。在简短描述了每一种应用后,明确了效率或性能不佳的常见原因。我们在这里解释了能量阀如何解决这些问题,并建议采用哪些控制模式和设置来实现更好的性能。

空气处理机组 (AHU)

区域供暖或冷却/板式换热器

风机盘管机组 (FCU)

冷梁

双管切换

支流和ΔT控制

机房空调

供暖总站

冷机/热泵监测

欢迎来到搏力谋 {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
联系我们 隐私政策/使用条款 更改隐私设置
'+41 43 843 61 11
订阅
BELIMO Holding AG,Brunnenbachstrasse 1,8340 Hinwil(瑞士)