执行器

Belimo 风门执行器专门为各种暖通空调应用设计,确保出色的性能、可靠性和低功耗。具有全面的扭矩范围(2Nm至40Nm),适用于小至150毫米圆形的风门尺寸,能够直接安装在标准风门轴或支撑轴上。执行器适合控制风门、空气处理器、节热器装置、VAV 终端装置、风机盘管装置,以及风扇风门和装置通风机。

全能性能,全面功能 非自复位型

2 Nm 至 40 Nm

  • 联系我们
  • 了解详情

低功耗、高性能自复位

2.5 Nm 至 40 Nm

  • 联系我们
  • 了解详情

IP 等级 带室外防护功能

10 Nm 至 40 Nm

  • 联系我们
  • 了解详情

强大且灵活快速运行型

2.5 至 7 秒的速度

  • 联系我们
  • 了解详情

精准的直行程运动直行程

速度为 150 s / 100 mm

  • 联系我们
  • 了解详情

拯救生命的技术防火排烟

2 Nm 至 40 Nm

  • 联系我们
  • 了解详情

附加价值配件

工具、适配器、支架、套件、外壳..

  • 联系我们
  • 了解详情

欢迎来到搏力谋 {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
联系我们 隐私政策/使用条款 更改隐私设置
'+41 43 843 61 11
订阅
BELIMO Holding AG,Brunnenbachstrasse 1,8340 Hinwil(瑞士)