2. Atuadores
  3. Acessórios

P15000A-F GR



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
P15000A-F GR

P15000A-F GR

Potenciômetro com feedback 15 kΩ cinzento
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
Potenciômetro de conexão
Cabo 1 m [3 ft], 3 x 0.75 mm² livre de halogênios
Categoria de proteção
IP54
Grau de proteção NEMA
NEMA 2
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-22...122°F [-30...50°C]