Potencializando o Desempenho: soluções de resfriamento para centros de dados
Alcance tempo máximo de atividade e desempenho ideal
Ao longo dos últimos 50 anos, a Belimo tem oferecido dispositivos de campo confiáveis e de qualidade para o controle energeticamente eficiente de sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado. Nossa competência, soluções escaláveis e posição como líder no mercado global permitiram nosso sucesso no fornecimento de soluções de resfriamento para centro de dados, onde a confiabilidade e a qualidade são de extrema importância.
Oferecemos atuadores, válvulas, sensores/medidores projetados para garantir desempenho ininterrupto, vazão ideal, sistemas autônomos e eficiência energética.
Com a constante evolução do cenário de centros de dados, as novas GPUs exigem mais rejeição de calor do que nunca. As estratégias de contenção de corredores quentes e frios não conseguem rejeitar calor suficiente para suportes de alta densidade. A Belimo conta com tecnologias de arrefecimento inovadoras para centro de dados, o que permite sistemas de resfriamento líquido mais eficientes, que oferecem uma melhor condutividade térmica e a redução do consumo de energia.
Centro de Experiência para Centros de Dados da Belimo
Onde o desempenho do resfriamento de centros de dados ganha vida
O Centro de Experiência para Centros de Dados da Belimo oferece aos visitantes uma oportunidade única de ver em funcionamento aplicações de resfriamento para centros de dados — sistemas que muitas vezes são de difícil acesso, devido à visibilidade limitada no interior de instalações em operação que desempenham funções essenciais.
Demonstrações interativas, discussões sobre aplicações na prática e a colaboração com especialistas da Belimo proporcionam aos clientes uma compreensão prática de como a Belimo oferece suporte para uma operação ininterrupta, um controle de vazão ideal e eficiência energética. Os visitantes também podem conhecer a transição para abordagens avançadas de resfriamento que atendem às demandas cada vez maiores dos centros de dados atuais.
Uma visita personalizada pode incluir demonstrações guiadas, conversas técnicas e uma análise mais detalhada da expertise da Belimo em aplicações de resfriamento para centros de dados. Seja no que diz respeito ao resfriamento do ar, ao resfriamento líquido ou à otimização em nível de sistema, o Centro de Experiência para Centros de Dados ajuda a transformar desafios complexos de resfriamento em discussões práticas e voltadas para as aplicações.
Produtos Belimo em aplicações para centros de dados
Linha de Produtos
Por que escolher a Belimo?
Mais informações
Publicações no blog sobre centro de dados
Tudo tranquilo: como os centros de dados podem se preparar para o futuro
Os desafios do resfriamento de centros de dados seguem mudando um cenário em constante evolução, pois as novas tecnologias têm gerado significativamente mais calor do que servidores tradicionais. Isso exige o uso de soluções avançadas para gerenciar a carga térmica de maneira eficaz e eficiente
Um guia para resfriamento de centros de dados
Neste artigo, examinaremos como a indústria está se adaptando a esse crescente desafio e como as soluções da Belimo, como a válvula de controle caracterizada, eletrônica e independente de pressão e a Energy Valve podem ajudar operadores a gerenciar essas novas demandas térmicas. Esta é a razão pela qual o resfriamento dos centros de dados se tornou um dos elementos mais importantes da infraestrutura digital.
Resfriamento líquido: Belimo e o futuro da gestão térmica do centro de dados
Esta é a primeira parte de uma série de artigos, que têm como foco analisar os desafios enfrentados por operadores de centros de dados modernos quando o assunto é resfriamento. Tais artigos também têm como objetivo abordar soluções avançadas da Belimo, que oferecem para o setor de centro de dados uma rápida evolução.
Adaptando-se ao Futuro: como a válvula de controle caracterizada, eletrônica e independente de pressão da Belimo tem revolucionado o resfriamento do centro de dados
Os centros de dados modernos têm enfrentado um importante desafio à medida que lidam com densidades de calor cada vez maiores, causadas pela proliferação de aplicações exigentes do ponto de vista computacional, como inteligência artificial, computação de alto desempenho (HPC) e mineração de criptomoedas. Tais aplicações impulsionam a necessidade de soluções avançadas de resfriamento, capazes de se adaptar aos requisitos em constante mudança.
Belimo e tecnologias emergentes para centro de dados – Soluções de placas frias monofásicas e bifásicas
Dando continuidade à nossa exploração de soluções de ponta para resfriamento de centro de dados, esta edição aprofunda-se no papel em evolução da tecnologia de placas frias, uma técnica de gestão térmica eficiente que tem ganhado força rapidamente, à medida que os centros de dados enfrentam crescentes densidades de calor.
Belimo e tecnologias de resfriamento direto no chip – Controle de pressão diferencial para placas frias líquidas
Dando continuidade à nossa série sobre soluções avançadas de resfriamento para centros de dados, esta edição foca em outro método inovador para atender às demandas térmicas sem precedentes da inteligência artifical (IA) e da computação de alto desempenho (HPC) - resfriamento direto no chip, ao usar placas frias líquidas e controle de pressão diferencial.
Webinários Sobre Centros de Dados
Adaptando-se ao Futuro: como a válvula de controle caracterizada, eletrônica e independente de pressão da Belimo tem revolucionado o resfriamento do centro de dados
Este webinário faz parte da segunda parte da nossa série de artigos sobre resfriamento de centros de dados. Esta sessão tem como foco principal analisar a inovadora válvula de controle caracterizada, eletrônica e independente de pressão (EPIV) da Belimo e seu papel fundamental na adaptação às crescentes demandas do cenário do centro de dados moderno. Saiba como os recursos avançados da válvula de controle caracterizada, eletrônica e independente de pressão podem otimizar as estratégias de resfriamento e garantir a eficiência e a longevidade da infraestrutura de centros de dados. Não perca esta oportunidade incrível de obter valiosos insights sobre este setor, que está em rápida e constante evolução.
Belimo e tecnologias emergentes para centro de dados – Soluções de placas frias monofásicas e bifásicas
Assista a este webinário de 20 minutos onde exploramos as complexidades dos sistemas de placas frias e como eles podem otimizar o desempenho e a eficiência do seu centro de dados.
Belimo e tecnologias de resfriamento direto no chip – Controle de pressão diferencial para placas frias líquidas
Saiba como essa tecnologia aumenta a eficiência do resfriamento, reduz o consumo de energia e garante um desempenho térmico estável para placas frias líquidas, com insights sobre soluções como a Belimo Energy Valve.
Downloads
-
Belimo Data Center Cooling Solutions Brochure (pdf - 5,8 MB)
-
Vazão adequada em placas frias com a Belimo Energy Valve (pdf - 2,6 MB)
-
Belimo Data Center Cooling Solutions Product Overview Brochure (pdf - 3,4 MB)