Modernização nunca foi tão simples. Eficiência real.

De soluções rápidas a atualizações inteligentes — descubra estratégias, ferramentas e produtos comprovados para melhorar o desempenho dos sistemas AVAC sem um longo tempo de inatividade.

Entre em contato com um especialista da Belimo

Otimizar em vez superdimensionar

Instalações superdimensionadas ocultam problemas de controle e desperdiçam energia. Primeiro, corrija o sistema de controle, tome medidas para avaliar a demanda real e, só então, decida quais melhorias serão feitas nas fontes de energia.

1. Estabilização do sistema hidrônico

  • Equilibre os circuitos e mantenha a diferença de temperatura
  • Converta para vazão variável com redefinição de pressão
  • Corrija a sequência e a baixa autoridade da válvula

2. Ventilação sob demanda

  • Use a ventilação controlada por demanda
  • Redefina a temperatura de alimentação e a pressão de alimentação conforme a ocupação e as condições climáticas
  • Mantenha o conforto e a qualidade do ar interno dentro de metas bem definidas

3. Comprovação, e a seguir, Reprodução

  • Documente os gráficos "antes e depois", bem como valores de referência finais
  • Trave as configurações para evitar desvios
  • Aplique o mesmo plano de ação em prédios semelhantes

Estratégias comprovadas para melhorar a eficiência dos sistemas AVAC

Melhorar o desempenho do sistema não precisa ser algo complexo. Ao realizar a restauração do equilíbrio, atualizar componentes-chave e aproveitar o monitoramento em tempo real, é possível obter o seguinte sem grandes interrupções:
- Ganhos imediatos de eficiência
- Redução dos custos de operação
- Maior vida útil do equipamento


Potencial de economia:

27%

Essencial: Restauração e otimização do desempenho do sistema

 

Obtenha ganhos imediatos de eficiência sem precisar substituir o hardware. Concentre-se no ajuste fino das configurações do sistema existente ao ajustar os setpoints de temperatura e equilibre os circuitos hidrônicos, a fim de eliminar ineficiências ocultas. Esta abordagem rápida e econômica restaura o desempenho máximo com o mínimo de interrupção, que a torna ideal para instalações que buscam resultados rápidos.

35%

Aprimorado: Atualização dos dispositivos de campo para melhor desempenho

 

Eleve o desempenho a um novo patamar ao modernizar componentes essenciais. Substitua válvulas, atuadores e sensores antigos por tecnologia avançada para uma atualização sem complicações. Esta medida proativa restaura a eficiência e a confiabilidade, enquanto melhora significativamente o desempenho geral do sistema, garantindo operações mais fluidas e robustas, sem grandes tempos de inatividade.

55%

Avançado: Implementação de um monitoramento inteligente e eliminação da lacuna de desempenho

 

Alcance a máxima eficiência do AVAC com monitoramento e controle avançados. Aproveite os dados em tempo real, o gerenciamento do delta T dinâmico e a otimização contínua para garantir que a distribuição da energia seja feita de modo eficiente e transparente. Integrar soluções como o Belimo Energy Valve™ reduz o desperdício de energia e mantém os sistemas operando com eficiência máxima — tudo isso com tempo de inatividade mínimo.

RetroFIT+ redefinido

A maneira mais rápida de aumentar a eficiência: instale as Energy Valves da Belimo, um dispositivo pronto para uso que restaura o design delta T, garante o controle da vazão, equilibra os ramais com o mínimo de interrupção e proporciona maior transparência.

Energy Valve

  • Impacto imediato: maior diferencial de temperatura, menor consumo de energia das bombas, zonas mais estáveis
  • Transparência dos dados: dados integrados de vazão e energia, diferencial de temperatura em tempo real, exportações limpas
  • Minimamente invasivo: kits de modernização, tamanhos compactos, trocas noturnas/em finais de semana
  • Sistemas balanceados: controle automático de vazão, detecção de bypasses e circuitos fora de controle
  • Ideal para: serpentinas de água gelada e quente em unidades de tratamento de ar, unidades de serpentina de ventilador, pisos com problemas e ajustes prévios à eletrificação

Todos os produtos

Substituir componentes antigos nunca foi tão fácil

Com a RetroFIT+ Product Replacement Tool, basta digitar o nome do produto ou fazer o upload de uma foto para encontrar o produto de substituição ideal da Belimo.

Ferramenta de substituição

Produtos por aplicação

Os produtos AVAC inteligentes otimizam o desempenho, reduzem o desperdício de energia e aprimoram o controle — garantindo que seu sistema funcione apenas quando e onde for necessário. Ao atualizar seus sistemas com sensores avançados para maior transparência, sistemas independentes de pressão e nível de automação mais alto, você pode obter economias significativas de energia, reduzir custos operacionais e prolongar a vida útil dos equipamentos — e ao mesmo tempo melhorar o conforto e a sustentabilidade.

Qualidade do Ar Interno

Sensores de ambiente

Saiba mais

Sensores do canal (Ar)

Saiba mais

Atuadores para Damper

Saiba mais

Volume de ar variável (VAV)

Saiba mais

Estabilização do sistema hidrônico

Belimo Energy Valve™

Saiba mais

Válvulas de controle independente de pressão

Saiba mais

Medidor de energia térmica

Saiba mais

Sensores do tubo

Saiba mais

Atuadores da Válvula de Controle

Saiba mais

Válvulas de zona

Saiba mais

Eficiência da ventilação

Volume de ar variável (VAV)

Saiba mais

Atuadores para Damper

Saiba mais

Sensores do canal (Ar)

Saiba mais

Sensores de ambiente

Saiba mais

Sucesso que você pode medir

Da redução do consumo de gás pela metade em nossa unidade em GRD ao suporte fornecido a um administrador imobiliário da cidade de Nova York, na redução das emissões de carbono em 40%, as soluções da Belimo geram um impacto real na eficiência energética. Descubra como nossos clientes alcançam mais resultados com o RetroFIT+.

Embarcadero Center, São Francisco (EUA)

No icônico Four Embarcadero Center, em San Francisco, um chiller a água antigo equipado com válvulas globo de 2 vias dependentes de pressão e atuadores pneumáticos, estava enfrentando problemas com baixo diferencial de temperatura, aumento dos custos de energia e nenhuma visibilidade do desempenho hidrônico.

A modernização do edifício com as Energy Valves da Belimo converteu o sistema legado em um controle independente de pressão. O resultado: diferencial de temperatura aprimorado, visibilidade do sistema em tempo real e falhas ocultas reveladas. A atualização reduziu o uso de energia da instalação de refrigeração em 28%, proporcionando cerca de US$ 131.000 em economia anual de custos de energia.

Caso de sucesso

Embarcadero Center, São Francisco (EUA)

Estados Unidos

Tipo de prédio Prédio comercial Redução no consumo de energia em 28%

No icônico Four Embarcadero Center, em San Francisco, um chiller a água antigo equipado com válvulas globo de 2 vias dependentes de pressão e atuadores pneumáticos, estava enfrentando problemas com baixo diferencial de temperatura, aumento dos custos de energia e nenhuma visibilidade do desempenho hidrônico.

A modernização do edifício com as Energy Valves da Belimo converteu o sistema legado em um controle independente de pressão. O resultado: diferencial de temperatura aprimorado, visibilidade do sistema em tempo real e falhas ocultas reveladas. A atualização reduziu o uso de energia da instalação de refrigeração em 28%, proporcionando cerca de US$ 131.000 em economia anual de custos de energia.

História de Sucesso – Embarcadero (pdf - 3,83 MB )

Allseas (Países Baixos)

A Allseas, empresa líder mundial no setor de energia offshore, está estabelecendo novos padrões de eficiência em AVAC. Para garantir a operação sustentável da frota e o conforto de até 500 funcionários por embarcação, os sistemas de aquecimento e resfriamento dos navios da Allseas estão sendo gradualmente equipados com Belimo Energy Valves. Um destaque especial dessas medidas é a modernização do “Pioneering Spirit”, o maior navio de construção do mundo. A embarcação, capaz de içar plataformas offshore com peso de até 60.000 toneladas em uma única elevação, alcançou resultados impressionantes com a instalação de 175 Energy Valves: o consumo de corrente das bombas foi reduzido de 600 kW para 120 kW — uma economia de energia de 82%.

Graças a essa medida específica com a Belimo RetroFIT+, a Allseas economiza atualmente cerca de 700.000 euros em custos de energia por ano. Como resultado dessas economias significativas, o prazo de retorno do projeto é de apenas três anos. Isso significa que a empresa está contribuindo significativamente para a eficiência econômica e para a redução da pegada ecológica do setor offshore. Assista ao nosso vídeo para saber como a Allseas está utilizando a tecnologia inovadora de válvulas da Belimo para maximizar a eficiência energética no mar e reduzir significativamente os custos operacionais.

Caso de sucesso

Allseas (Países Baixos)

Países Baixos

Tipo de prédio Planta de produção Economia de energia 82%

A Allseas, empresa líder mundial no setor de energia offshore, está estabelecendo novos padrões de eficiência em AVAC. Para garantir a operação sustentável da frota e o conforto de até 500 funcionários por embarcação, os sistemas de aquecimento e resfriamento dos navios da Allseas estão sendo gradualmente equipados com Belimo Energy Valves. Um destaque especial dessas medidas é a modernização do “Pioneering Spirit”, o maior navio de construção do mundo. A embarcação, capaz de içar plataformas offshore com peso de até 60.000 toneladas em uma única elevação, alcançou resultados impressionantes com a instalação de 175 Energy Valves: o consumo de corrente das bombas foi reduzido de 600 kW para 120 kW — uma economia de energia de 82%.

Graças a essa medida específica com a Belimo RetroFIT+, a Allseas economiza atualmente cerca de 700.000 euros em custos de energia por ano. Como resultado dessas economias significativas, o prazo de retorno do projeto é de apenas três anos. Isso significa que a empresa está contribuindo significativamente para a eficiência econômica e para a redução da pegada ecológica do setor offshore. Assista ao nosso vídeo para saber como a Allseas está utilizando a tecnologia inovadora de válvulas da Belimo para maximizar a eficiência energética no mar e reduzir significativamente os custos operacionais.

Paramount Group, Nova York (EUA)

Em resposta a uma norma legal da cidade de Nova York, que prevê a melhoria da eficiência energética e a redução das emissões de carbono em edifícios de grande porte a partir de 2024, uma importante empresa de administração de imóveis atualizou os principais edifícios com a Belimo Energy Valve™, um dispositivo pioneiro, compatível com a Internet das coisas (IoT) e projetado para otimizar o consumo de energia e manter o diferencial de temperatura em sistemas AVAC.

A atualização reduziu drasticamente o uso de energia e os custos, o que resultou em uma economia superior a US$ 1 milhão em eletricidade apenas em 2023. O esforço também rendeu à Paramount US$ 2,1 milhões em incentivos de serviços públicos, alinhou os edifícios aos objetivos de redução de carbono para 2030 e garantiu as principais certificações de sustentabilidade. Isso marca um avanço significativo em direção ao objetivo de neutralidade de carbono para 2050, o que demonstra um forte compromisso com a sustentabilidade e a eficiência. Assista ao vídeo e saiba mais sobre reduções de CO2 e economia de custos.

Caso de sucesso

Paramount Group, Nova York (EUA)

Estados Unidos

Tipo de prédio Prédio comercial Economia de CO2 por ano ~40%

Em resposta a uma norma legal da cidade de Nova York, que prevê a melhoria da eficiência energética e a redução das emissões de carbono em edifícios de grande porte a partir de 2024, uma importante empresa de administração de imóveis atualizou os principais edifícios com a Belimo Energy Valve™, um dispositivo pioneiro, compatível com a Internet das coisas (IoT) e projetado para otimizar o consumo de energia e manter o diferencial de temperatura em sistemas AVAC.

A atualização reduziu drasticamente o uso de energia e os custos, o que resultou em uma economia superior a US$ 1 milhão em eletricidade apenas em 2023. O esforço também rendeu à Paramount US$ 2,1 milhões em incentivos de serviços públicos, alinhou os edifícios aos objetivos de redução de carbono para 2030 e garantiu as principais certificações de sustentabilidade. Isso marca um avanço significativo em direção ao objetivo de neutralidade de carbono para 2050, o que demonstra um forte compromisso com a sustentabilidade e a eficiência. Assista ao vídeo e saiba mais sobre reduções de CO2 e economia de custos.

Referência – Paramount Group, Nova York, EUA (pdf - 3,95 MB )

Escritório da Belimo, GRD (Alemanha)

A Belimo está comprometida em aumentar a eficiência energética e reduzir as emissões de CO₂ em edifícios. Um exemplo dessa iniciativa é a modernização do sistema de aquecimento em nossa unidade GRD, na Alemanha, que ocupa uma área de aproximadamente 19,000 mil m2. Antes da intervenção de nossos especialistas em RetroFIT+, a unidade consumia 750,000 mil kWh de gás por ano.

Por meio de uma série de ajustes direcionados e medidas de modernização, reduzimos com sucesso esse consumo pela metade, resultando em uma economia anual de 75 toneladas de CO₂. O período de retorno do investimento foi de aproximadamente um ano e a economia anual chegou a 38,000 mil euros. Assista ao nosso vídeo e veja as etapas práticas com as tecnologias que a Belimo empregou para diminuir o uso de energia, reduzir os custos e contribuir positivamente para o meio ambiente.

Caso de sucesso

Escritório da Belimo, GRD (Alemanha)

Alemanha

Tipo de prédio Prédio comercial

A Belimo está comprometida em aumentar a eficiência energética e reduzir as emissões de CO₂ em edifícios. Um exemplo dessa iniciativa é a modernização do sistema de aquecimento em nossa unidade GRD, na Alemanha, que ocupa uma área de aproximadamente 19,000 mil m2. Antes da intervenção de nossos especialistas em RetroFIT+, a unidade consumia 750,000 mil kWh de gás por ano.

Por meio de uma série de ajustes direcionados e medidas de modernização, reduzimos com sucesso esse consumo pela metade, resultando em uma economia anual de 75 toneladas de CO₂. O período de retorno do investimento foi de aproximadamente um ano e a economia anual chegou a 38,000 mil euros. Assista ao nosso vídeo e veja as etapas práticas com as tecnologias que a Belimo empregou para diminuir o uso de energia, reduzir os custos e contribuir positivamente para o meio ambiente.

Todos os casos

Pronto para agir?

Comece hoje mesmo sua jornada com o RetroFIT+.

Entre em contato com seu representante de vendas local

Downloads

Brochuras

Brochura do RetroFIT+

Brochura

3,9 MB Baixar

Belimo IAQ Brochure

Brochura

3,77 MB Baixar

Documentação técnica do RetroFIT+

Documentação técnica

21,67 MB Baixar

Formulários de Modernização

Formulário Retrofit de válvula esfera

Formulário de Modernização

213 KB Baixar

Formulário Retrofit de válvula borboleta

Formulário de Modernização

174 KB Baixar

Formulário Retrofit de válvula globo

Formulário de Modernização

144 KB Baixar

Formulário de atualização do atuador do amortecedor

Formulário de Modernização

138 KB Baixar
Todos os recursos