Atualize seu sistema AVAC hoje mesmo e obtenha benefícios duradouros
Reduza os custos de energia, proteja o valor dos ativos e alcance as metas de sustentabilidade com o RetroFIT+.
Comece com inteligência, evite gastos excessivos
Antes de se comprometer com projetos de modernização maiores e potencialmente desnecessários, comece seu projeto RetroFIT+ otimizando seu sistema AVAC para obter economia e melhorar o desempenho. Invista somente nos pontos que realmente agregam valor.
O que você ganha com essa abordagem:
- Rápido retorno do investimento, impacto imediato, baixo tempo de inatividade: projetos menores, dimensionados para OPEX, geram resultados rapidamente.
- Benefícios do dimensionamento adequado: a redução da carga de pico após a otimização (~5–15%) permite que você opte por equipamentos menores e mais econômicos posteriormente.
- Conforto preservado: ajustes na sequência de operação e no sistema hidrônico reduzem reclamações, intervenções manuais e níveis de ruído.
- Clareza na tomada de decisões: fornecendo custos, faixas de economia e informações sobre riscos operacionais, a Belimo ajuda você na priorização das próximas etapas proporcionando confiança em todo o processo.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Economia potencial de energia | 10-25% | 10-30% | 10-30% |
| Retorno de investimento | 0,5-4 anos | 2-7 anos | 10-20 anos ou mais |
| Tempo de inatividade | menos de 1 dia* | De 1 dia a 1 semana | 3 meses a 1 ano |
|
*A carga de pico menor após a Etapa 1 reduz a quantidade de equipamentos e sistemas auxiliares na Etapa 2, diminuindo tanto os futuros gastos de CAPEX quanto o consumo de energia. |
|||
Como funciona o RetroFIT+ — a Metodologia PLUS
Perfil:
- Identificar os edifícios com maior potencial de modernização
- Foco na idade, consumo de energia e configuração do sistema
- Resultado: ponto de partida priorizado
Registro:
- Capturar dados essenciais sobre o sistema, controle e desempenho
- Estabelecer uma linha de base operacional transparente
- Resultado: avaliação baseada em fatos
Utilização:
- Testar melhorias específicas com o mínimo de interrupção
- Validar o impacto usando dados em tempo real
- Resultado: medidas comprovadas
Manutenção:
- Verificar o desempenho e confirmar a economia
- Aplicar soluções bem-sucedidas em todo o portfólio de edifícios
- Resultado: impacto em todo o portfólio
Requisitos regulatórios cada vez mais rigorosos — RetroFIT+ ajuda você a manter a conformidade
Normas de eficiência energética, expectativas de benchmarking e programas de incentivo estão aumentando a pressão para comprovar o desempenho dos sistemas de AVAC e a eficácia do controle. RetroFIT+ ajuda os proprietários de edifícios a validar resultados, aprimorar sequências e setpoints, além de fornecer suporte para a elaboração de relatórios, deduções fiscais e casos de incentivos das concessionárias de serviços públicos.
Normas importantes
• ASHRAE 90.1 (eficiência energética) • ASHRAE 62.1 (ventilação) e ASHRAE 55 (conforto) • IECC 2024, quando adotada localmente, com análise comparativa do Gerenciador de Portfólios ENERGY STAR
RetroFIT+ ajuda a obter a conformidade
• Validar o desempenho antes e depois • Melhorar as sequências de controle e os valores de referência • Suporte para a análise comparativa e a documentação de conformidade
Subsídios financeiros
• Dedução fiscal federal 179D • Programas de incentivos estaduais e das concessionárias de serviços públicos • Incentivos municipais para prédios públicos e escolas
As exigências europeias estão aumentando a necessidade de melhores controles, evidências mais claras de desempenho e uma gestão energética mais rigorosa. RetroFIT+ ajuda os proprietários de edifícios a avaliar o conforto e a ventilação, melhorar o desempenho dos sistemas de controle e dar suporte a auditorias, análises de conformidade e discussões sobre financiamento.
Normas importantes
• Reformulação da diretriz EPBD e implementação nacional do BACS • Parâmetros de referência da norma EN 16798 para conforto e qualidade do ar interno • Norma ISO 52120 para controles e automação • ESOS do Reino Unido para organizações qualificadas
RetroFIT+ ajuda a obter a conformidade
• Documentar o desempenho em termos de conforto e ventilação • Analisar os controles em relação às funções reconhecidas • Preparar evidências e planos de ação prontos para auditoria
Subsídios financeiros
• BEG/BAFA e KfW na Alemanha • Certificados de eficiência energética CEE na França • Programas nacionais e de concessionárias de energia em toda a União Europeia e no Reino Unido
Normas de eficiência energética, diretrizes para construção sustentável e modelos de modernização conduzidos por ESCOs estão aumentando a necessidade de evidências claras de desempenho. RetroFIT+ ajuda os proprietários de edifícios a documentar o conforto, a ventilação e o desempenho energético, a reunir evidências de medidas e verificação e a dar suporte às solicitações apresentadas no âmbito das diretrizes de sustentabilidade locais.
Normas importantes
• Austrália: NCC 2022, Seção J • Classificações operacionais do NABERS • Singapura – BCA Green Mark 2021
RetroFIT+ ajuda a obter a conformidade
• Aprimorar controles, valores de referência e programação • Implementar a medição e o acompanhamento de desempenho para fornecer suporte às melhores classificações no NABERS • Fornecer suporte à documentação do Green Mark referente à eficiência do sistema AVAC e à verificação de desempenho
Subsídios financeiros
• Programas estaduais e das concessionárias vinculados às medidas da Seção J • Uma classificação NABERS mais elevada pode fornecer suporte ao valor do ativo • Caminhos para atualizar a certificação Green Mark
Normas de eficiência energética, diretrizes para construção sustentável e modelos de modernização conduzidos por ESCOs são cada vez mais necessários para comprovar claramente o desempenho. O RetroFIT+ ajuda os proprietários de edifícios a documentar os resultados relativos ao consumo de energia, ao conforto e à ventilação. Além disso, oferece suporte ao planejamento da modernização e à preparação para programas de atualização financiados.
Normas importantes
• Código de Conservação de Energia da Arábia Saudita (SBC 601) • Estrutura Estidama Pearl de Abu Dhabi • GSAS no Catar • Programas de modernização de Dubai e modelos ESCO
RetroFIT+ ajuda a garantir a conformidade
• Produzir registros de conforto e ventilação prontos para auditoria conforme os códigos ambientais locais • Reunir evidências de medidas e verificação para contratos com ESCOs • Alinhar a documentação aos requisitos da Estidama e da GSAS
Subsídios financeiros
• Modelos de modernização financiados por ESCOs • Modelos de compartilhamento de economia apoiados por municípios e concessionárias de serviços públicos
Sucesso que você pode medir
Da redução do consumo de gás pela metade em nossa unidade em GRD ao suporte fornecido a um administrador imobiliário da cidade de Nova York, na redução das emissões de carbono em 40%, as soluções da Belimo geram um impacto real na eficiência energética. Descubra como nossos clientes alcançam mais resultados com o RetroFIT+.
Embarcadero Center, São Francisco (EUA)
No icônico Four Embarcadero Center, em San Francisco, um chiller a água antigo equipado com válvulas globo de 2 vias dependentes de pressão e atuadores pneumáticos, estava enfrentando problemas com baixo diferencial de temperatura, aumento dos custos de energia e nenhuma visibilidade do desempenho hidrônico.
A modernização do edifício com as Energy Valves da Belimo converteu o sistema legado em um controle independente de pressão. O resultado: diferencial de temperatura aprimorado, visibilidade do sistema em tempo real e falhas ocultas reveladas. A atualização reduziu o uso de energia da instalação de refrigeração em 28%, proporcionando cerca de US$ 131.000 em economia anual de custos de energia.
Caso de sucesso
Embarcadero Center, São Francisco (EUA)
Estados Unidos
No icônico Four Embarcadero Center, em San Francisco, um chiller a água antigo equipado com válvulas globo de 2 vias dependentes de pressão e atuadores pneumáticos, estava enfrentando problemas com baixo diferencial de temperatura, aumento dos custos de energia e nenhuma visibilidade do desempenho hidrônico.
A modernização do edifício com as Energy Valves da Belimo converteu o sistema legado em um controle independente de pressão. O resultado: diferencial de temperatura aprimorado, visibilidade do sistema em tempo real e falhas ocultas reveladas. A atualização reduziu o uso de energia da instalação de refrigeração em 28%, proporcionando cerca de US$ 131.000 em economia anual de custos de energia.
Allseas (Países Baixos)
A Allseas, empresa líder mundial no setor de energia offshore, está estabelecendo novos padrões de eficiência em AVAC. Para garantir a operação sustentável da frota e o conforto de até 500 funcionários por embarcação, os sistemas de aquecimento e resfriamento dos navios da Allseas estão sendo gradualmente equipados com Belimo Energy Valves. Um destaque especial dessas medidas é a modernização do “Pioneering Spirit”, o maior navio de construção do mundo. A embarcação, capaz de içar plataformas offshore com peso de até 60.000 toneladas em uma única elevação, alcançou resultados impressionantes com a instalação de 175 Energy Valves: o consumo de corrente das bombas foi reduzido de 600 kW para 120 kW — uma economia de energia de 82%.
Graças a essa medida específica com a Belimo RetroFIT+, a Allseas economiza atualmente cerca de 700.000 euros em custos de energia por ano. Como resultado dessas economias significativas, o prazo de retorno do projeto é de apenas três anos. Isso significa que a empresa está contribuindo significativamente para a eficiência econômica e para a redução da pegada ecológica do setor offshore. Assista ao nosso vídeo para saber como a Allseas está utilizando a tecnologia inovadora de válvulas da Belimo para maximizar a eficiência energética no mar e reduzir significativamente os custos operacionais.
Caso de sucesso
Allseas (Países Baixos)
Países Baixos
A Allseas, empresa líder mundial no setor de energia offshore, está estabelecendo novos padrões de eficiência em AVAC. Para garantir a operação sustentável da frota e o conforto de até 500 funcionários por embarcação, os sistemas de aquecimento e resfriamento dos navios da Allseas estão sendo gradualmente equipados com Belimo Energy Valves. Um destaque especial dessas medidas é a modernização do “Pioneering Spirit”, o maior navio de construção do mundo. A embarcação, capaz de içar plataformas offshore com peso de até 60.000 toneladas em uma única elevação, alcançou resultados impressionantes com a instalação de 175 Energy Valves: o consumo de corrente das bombas foi reduzido de 600 kW para 120 kW — uma economia de energia de 82%.
Graças a essa medida específica com a Belimo RetroFIT+, a Allseas economiza atualmente cerca de 700.000 euros em custos de energia por ano. Como resultado dessas economias significativas, o prazo de retorno do projeto é de apenas três anos. Isso significa que a empresa está contribuindo significativamente para a eficiência econômica e para a redução da pegada ecológica do setor offshore. Assista ao nosso vídeo para saber como a Allseas está utilizando a tecnologia inovadora de válvulas da Belimo para maximizar a eficiência energética no mar e reduzir significativamente os custos operacionais.
Paramount Group, Nova York (EUA)
Em resposta a uma norma legal da cidade de Nova York, que prevê a melhoria da eficiência energética e a redução das emissões de carbono em edifícios de grande porte a partir de 2024, uma importante empresa de administração de imóveis atualizou os principais edifícios com a Belimo Energy Valve™, um dispositivo pioneiro, compatível com a Internet das coisas (IoT) e projetado para otimizar o consumo de energia e manter o diferencial de temperatura em sistemas AVAC.
A atualização reduziu drasticamente o uso de energia e os custos, o que resultou em uma economia superior a US$ 1 milhão em eletricidade apenas em 2023. O esforço também rendeu à Paramount US$ 2,1 milhões em incentivos de serviços públicos, alinhou os edifícios aos objetivos de redução de carbono para 2030 e garantiu as principais certificações de sustentabilidade. Isso marca um avanço significativo em direção ao objetivo de neutralidade de carbono para 2050, o que demonstra um forte compromisso com a sustentabilidade e a eficiência. Assista ao vídeo e saiba mais sobre reduções de CO2 e economia de custos.
Caso de sucesso
Paramount Group, Nova York (EUA)
Estados Unidos
Em resposta a uma norma legal da cidade de Nova York, que prevê a melhoria da eficiência energética e a redução das emissões de carbono em edifícios de grande porte a partir de 2024, uma importante empresa de administração de imóveis atualizou os principais edifícios com a Belimo Energy Valve™, um dispositivo pioneiro, compatível com a Internet das coisas (IoT) e projetado para otimizar o consumo de energia e manter o diferencial de temperatura em sistemas AVAC.
A atualização reduziu drasticamente o uso de energia e os custos, o que resultou em uma economia superior a US$ 1 milhão em eletricidade apenas em 2023. O esforço também rendeu à Paramount US$ 2,1 milhões em incentivos de serviços públicos, alinhou os edifícios aos objetivos de redução de carbono para 2030 e garantiu as principais certificações de sustentabilidade. Isso marca um avanço significativo em direção ao objetivo de neutralidade de carbono para 2050, o que demonstra um forte compromisso com a sustentabilidade e a eficiência. Assista ao vídeo e saiba mais sobre reduções de CO2 e economia de custos.
Escritório da Belimo, GRD (Alemanha)
A Belimo está comprometida em aumentar a eficiência energética e reduzir as emissões de CO₂ em edifícios. Um exemplo dessa iniciativa é a modernização do sistema de aquecimento em nossa unidade GRD, na Alemanha, que ocupa uma área de aproximadamente 19,000 mil m2. Antes da intervenção de nossos especialistas em RetroFIT+, a unidade consumia 750,000 mil kWh de gás por ano.
Por meio de uma série de ajustes direcionados e medidas de modernização, reduzimos com sucesso esse consumo pela metade, resultando em uma economia anual de 75 toneladas de CO₂. O período de retorno do investimento foi de aproximadamente um ano e a economia anual chegou a 38,000 mil euros. Assista ao nosso vídeo e veja as etapas práticas com as tecnologias que a Belimo empregou para diminuir o uso de energia, reduzir os custos e contribuir positivamente para o meio ambiente.
Caso de sucesso
Escritório da Belimo, GRD (Alemanha)
Alemanha
A Belimo está comprometida em aumentar a eficiência energética e reduzir as emissões de CO₂ em edifícios. Um exemplo dessa iniciativa é a modernização do sistema de aquecimento em nossa unidade GRD, na Alemanha, que ocupa uma área de aproximadamente 19,000 mil m2. Antes da intervenção de nossos especialistas em RetroFIT+, a unidade consumia 750,000 mil kWh de gás por ano.
Por meio de uma série de ajustes direcionados e medidas de modernização, reduzimos com sucesso esse consumo pela metade, resultando em uma economia anual de 75 toneladas de CO₂. O período de retorno do investimento foi de aproximadamente um ano e a economia anual chegou a 38,000 mil euros. Assista ao nosso vídeo e veja as etapas práticas com as tecnologias que a Belimo empregou para diminuir o uso de energia, reduzir os custos e contribuir positivamente para o meio ambiente.
Tendências na Transformação do Setor da Construção e AVAC até 2050
Tendências na Transformação do Setor da Construção e AVAC até 2050
RetroFIT+ redefinido
Descubra nossas soluções inovadoras que tornam a modernização de sistemas AVAC simples e eficiente. De válvulas a sensores inteligentes, oferecemos tudo o que você precisa.
Belimo Energy Valve™
Obtenha informações claras sobre as vazões de energia e a condição do sistema. Monitore continuamente e converta os dados em desempenho comprovado.
Sensores/Medidores
Transformam, em poucas horas, os dados existentes do edifício em uma lista priorizada de medidas que incluem faixas de economia e retorno do investimento, melhoria esperada na classificação e um relatório pronto para a tomada de decisão
Precisa de Ajuda?
FAQ
Quanto tempo dura a avaliação?
Normalmente, cerca de meio dia, desde que os dados básicos estejam preparados com antecedência.
Isso vai causar transtornos aos inquilinos?
Geralmente, o transtorno causado aos inquilinos é mínimo. O RetroFIT+ foca em pequenas medidas de modernização direcionadas, que podem ser implementadas com o mínimo de transtorno para os edifícios ocupados.
E se não tivermos um sistema de gerenciamento predial moderno?
Isso não é um obstáculo. Muitas modernizações podem ser implementadas sem um sistema de gerenciamento predial moderno e, mesmo assim, proporcionar maior transparência e preparar o edifício para uma futura integração digital.
Como verificamos a economia?
A verificação fica muito mais fácil quando os dados corretos estão disponíveis. Produtos como a Belimo Energy Valve™, o Medidor de Energia Térmica e os sensores fornecem dados de desempenho transparentes por meio de análises baseadas Belimo Cloud ou do registro de dados no sistema de gerenciamento predial.
Será que podemos começar aos poucos antes de nos comprometermos com uma modernização mais ampla?
Sim. RetroFIT+ foi projetado para começar com medidas direcionadas em áreas de alto impacto, o que permite que você valide primeiro os resultados e depois possa expandir passo a passo.
Pronto para agir?
Comece hoje mesmo sua jornada com o RetroFIT+.
Downloads
Brochuras
Brochura do RetroFIT+
Brochura
3,9 MBBelimo IAQ Brochure
Brochura
3,77 MBDocumentação técnica do RetroFIT+
Documentação técnica
21,67 MBFormulários de Modernização
Formulário Retrofit de válvula esfera
Formulário de Modernização
213 KBFormulário Retrofit de válvula borboleta
Formulário de Modernização
174 KBFormulário Retrofit de válvula globo
Formulário de Modernização
144 KBFormulário de atualização do atuador do amortecedor
Formulário de Modernização
138 KB