Ferramentas inteligentes para modernizações mais rápidas

Passe mais rápido do que nunca da intenção à aprovação. Utilize as ferramentas RetroFIT+ para realizar avaliações em poucas horas, validar por meio de diagnósticos com mínima interrupção da operação e obter medidas específicas com etapas de ação claras.

RetroFIT+ Ferramenta de Substituição de Produtos

Identifique rapidamente o substituto ideal para atuadores, válvulas e sensores obsoletos ou com defeito — sejam eles da Belimo ou de outras marcas. Para aplicações de ventilação ou hidrônicas, projetos de modernização ou atualizações de sistemas, a ferramenta RetroFIT+ recomenda a solução Belimo mais adequada para garantir o máximo de confiabilidade, desempenho e qualidade.

Insira seus parâmetros e obtenha resultados instantâneos de peças de reposição compatíveis.

Ferramenta de substituição

Como...

Usar a função de digitalização

Enviar uma solicitação de suporte

Pesquisar pelo nome do produto

Pesquisar por parâmetros

Pesquisar por medições

Belimo Talk: Independente de pressão vs. dependente de pressão

Conversão em um sistema independente de pressão

Prepare seu sistema AVAC para as novas demandas do edifício. À medida que os espaços são reformados, ampliados ou reaproveitados, os sistemas hidrônicos exigem um controle de vazão confiável para manter um alto nível de conforto e baixo consumo de energia.

As soluções de válvulas independentes de pressão da Belimo garantem uma distribuição eficiente de energia, um controle estável e total transparência. De válvulas compactas rápidas independentes de pressão à válvula de controle caracterizada, eletrônica e independente de pressão com medição de vazão em tempo real e a Energy Valve para otimização energética e documentação, a Belimo oferece a solução certa para melhorar o desempenho hidrônico.

Belimo Talk: Estimador de Economia, por Scott Reed

Utilize dados reais do sistema para calcular a economia projetada de energia e custos.

Downloads

Corporativo e Análises

BELIMO Building Tomorrow

Construindo o Futuro: tendências na transformação do setor da construção e AVAC até 2050

8,04 MB Baixar

Brochuras

Brochura do RetroFIT+

Brochura

3,9 MB Baixar

Belimo IAQ Brochure

Brochura

3,77 MB Baixar

Documentação técnica do RetroFIT+

Documentação técnica

21,67 MB Baixar

Formulários de Modernização

Formulário Retrofit de válvula esfera

Formulário de Modernização

213 KB Baixar

Formulário Retrofit de válvula borboleta

Formulário de Modernização

174 KB Baixar

Formulário Retrofit de válvula globo

Formulário de Modernização

144 KB Baixar

Formulário de atualização do atuador do amortecedor

Formulário de Modernização

138 KB Baixar

Bem-vindo à Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contate-nos Política de Privacidade Alterar as definições de privacidade
+41 43 843 61 11
Inscreva-se
BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil, Suíça