2. Atuadores

Atuador para válvula

Belimo ofrece una amplia gama de actuadores para válvulas, con o sin función de seguridad, con diferentes opciones de control para satisfacer todas las necesidades de las aplicaciones HVAC.

Filtrar por
Ordenar por:  Relevância
Torque
Tensão CA/CC
Tipo de controle
Livre
3 resultados encontrados
Ordenar por:  Relevância
  • Relevância
  • Nome (Crescente)
  • Nome (Decrescente)
  • Preço (Crescente)
  • Preço (Decrescente)
JRXUP-3-T

JRXUP-3-T

Atuador rotativo, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 3 fios, 35 s, 2x SPDT, IP66/67

Adicionar à lista de projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
LR24A-MOD

LR24A-MOD

Atuador rotativo, 45 in-lb [5 Nm], AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (35...150 s), IP54

Adicionar à lista de projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
NR24A-MOD

NR24A-MOD

Atuador rotativo, 90 in-lb [10 Nm], AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (45...170 s), IP54