2. Atuadores
  3. Atuadores para damper com segurança contra falha

TFLB120



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
TFLB120

TFLB120

Atuador para damper, 22 in-lb [2.5 Nm], Com retorno por mola, AC 100...240 V, On/Off
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
AC 100...240 V
Consumo de energia (execução)
2.5 W
Consumo de energia (retenção)
1.3 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
5 VA
Torque
22 in-lb [2.5 Nm]
Tipo de controle
On/Off
Sentido do movimento do motor
selecionável pela montagem ccw / cw
Sentido de rotação (função de segurança)
Reversível com montagem cw / ccw
Ângulo de rotação
95°
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
75 s
Tempo de abertura ou fechamento (função de segurança)
<75 s
Grau de proteção NEMA
NEMA 2
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-22...122°F [-30...50°C]
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
AV6-20

AV6-20

Extensão de eixo 170 mm ø 10 mm para eixo do damper ø 6...16 mm

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
IND-TF

IND-TF

Indicador de posição
para TFB(X)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
K8 US

K8 US

Standard TFB(X) clamp (1/4" to 1/2").

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
KG10A

KG10A

Junta esférica adequado para braço de manivela de amortecedor KH8 / KH10

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
KG6

KG6

Junta esférica adequado para braço de manivela de amortecedor KH8

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
KG8

KG8

Junta esférica adequado para braço de manivela de amortecedor KH8

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
KH-TF US

KH-TF US

TFB(X) crankarm with 5/16" slot.

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
KH-TF-1 US

KH-TF-1 US

TFB(X) crankarm with 1/4" slot.

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
KH12

KH12

Braço da manivela do damper Largura do slot 8.2 mm, para ø 1,05"

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
KH6

KH6

Braço da manivela do damper, Largura do slot 6.2 mm

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
KH8

KH8

Braço da manivela do damper Largura do slot 8.2 mm, faixa de fixação ø 10...18 mm

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
SB-TF

SB-TF

Kit de parafuso de fixação

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
SH10

SH10

Push rod for KG10A ball joint (36” L, 3/8” diameter).

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
SH8

SH8

Push rod for KG6 & KG8 ball joints (36” L, 5/16” diameter).

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
TF-P

TF-P

Anti-rotation bracket TF/NKQ/AM/NM/LM.

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
TOOL-06

TOOL-06

Chave 0,32 in e 0,39 in [8 mm e 10 mm]

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZDB-TF

ZDB-TF

Limitador do ângulo de rotação, com parada final

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-113

ZG-113

Suporte de montagem
para TFB(X)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-DC1

ZG-DC1

Damper clip for damper blade, 3.5” width.

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-DC2

ZG-DC2

Damper clip for damper blade, 6” width.

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-LMSA-1

ZG-LMSA-1

Shaft extension for 3/8" diameter shafts (4" L).

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-LMSA-1/2-5

ZG-LMSA-1/2-5

Shaft extension for 1/2" diameter shafts (5" L).

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-TF112

ZG-TF112

TFB(X) crankarm adaptor kit (includes ZG-113).

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-TF2

ZG-TF2

TFB(X) crankarm adaptor kit (T bracket included).

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-TF3

ZG-TF3

Kit de montagem
para TFB(X)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-100

ZS-100

Blindagem contra intempéries, 13x8x6" [330x203x152 mm] (LxWxH)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-101

ZS-101

Placa de base, para ZS-100

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-150

ZS-150

Blindagem contra intempéries, 406x213x102 mm [16x8-3/8x4"] (CxLxA)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Acessório elétrico

TF-CC US

TF-CC US

Conector da conduta de cabo, 1/2"

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Ferramentas

PS-100

PS-100

Simulador de sinal, projetado para operar a maioria dos atuadores de modulação, de 3 fios e estilo on/off sem a presença de um controlador

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Acessório de sensores

P475

P475

Switch auxiliar, para montar em eixos de 1/2" de diâmetro

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
P475-1

P475-1

Switch auxiliar, para montar em eixos de 1" de diâmetro