Especificações
- Conexão elétrica
- cabo
- Consumo de energia (execução)
- 1 W
- Consumo de energia (retenção)
- 0,4 W
- Desativação Manual
- Com botão de pressão, pode ser bloqueado
- Interface mecânica
- Abraçadeira universal para eixo 6...20 mm
- Sentido de rotação (motor)
- Ajustável através da fiação
- Tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 120 s / 90°
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Tipo de Atuador
- Sem função de segurança
- Tipo de Controle
- Modulação
- Torque
- 45 in-lb [5 Nm]
- Ângulo de Rotação
- 95