2. Atuadores
  3. Medição e controle do vazão de ar

NKQ24A-VST



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
NKQ24A-VST

NKQ24A-VST

Atuador rotativo à prova de falhas para VRU, 54 in-lb [6 Nm], AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Disponível apenas através de fabricantes de caixas VAV
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
11 W
Consumo de energia (retenção)
3 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
22 VA
Controle de alimentação da conexão
Cabo 0.5 m com conector VST
Torque
54 in-lb [6 Nm]
Tipo de controle
Modulação
Sentido de rotação (função de segurança)
Selecionável com interruptor 0...100%
Controle manual
Com botão de pressão
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
4 s / 90°
Tempo de abertura ou fechamento (função de segurança)
4 s
Interface mecânica
Abraçadeira universal para eixo 8...26,7 mm
Categoria de proteção
IP54
Temperatura ambiente
-22...122°F [-30...50°C]
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
VRU-M1R-BAC

VRU-M1R-BAC

Solução de controle modular VAV-Universal com sensor Δp integrado para produtos contaminados. Pode ser combinado com atuador para damper otimizado para a aplicação de pressão ambiente. Campo de aplicação: equipamentos técnicos de construção, sistemas AVAC

Disponível apenas através de fabricantes de caixas VAV
VRU-D3-BAC

VRU-D3-BAC

VAV-Universal – solução de controle de pressão de duto de ar/VAV modular com sensor Δp dinâmico, pode ser combinada com o atuador para damper VST externo.
Campo de aplicação: unidades VAV ou dampers de controle em sistemas de ventilação de conforto

Disponível apenas através de fabricantes de caixas VAV
VRU-M1-BAC

VRU-M1-BAC

Solução de controle modular VAV-Universal com sensor Δp integrado para produtos contaminados. Pode ser combinado com o atuador para damper otimizado para a aplicação de VAV/duto de pressão. Campo de aplicação: equipamentos técnicos de construção, sistemas AVAC

Disponível apenas através de fabricantes de caixas VAV

Bem-vindo à Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contate-nos Política de Privacidade Alterar as definições de privacidade
+41 43 843 61 11
BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil, Suíça