2. RetroFIT+
  3. Válvula globo/atuadores

UGVL+LVKB24-SR



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
UGVL+LVKB24-SR

UGVL+LVKB24-SR

Linkage de válvula globo universal com atuadores das séries LV e SV
Atuador de válvula, Função de segurança eletrônica, AC/DC 24 V, 2...10 V, Modulação
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
  • Vídeos do produto
  • Acessórios
Detalhes

Especificações

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
2.5 W
Consumo de energia (retenção)
1.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
6 VA
Força
115 lbf [500 N]
Tipo de controle
CC 2...10 V
Motor de sentido do movimento
selecionável com interruptor
Sentido de rotação (função de segurança)
Reversível com switch
Controle manual
Manivela sextavada de 4 mm (enviada com atuador)
Curso
0,6 "[15 mm] LV, 3/4" [20 mm] SV
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
90 s /
Tempo de abertura ou fechamento (função de segurança)
<35 s
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
Vídeos do produto

Atuadores de válvulas de globo de alta geração e conexões de modernização

Jogue agora Compartilhar via e-mail
Acessórios

Acessório elétrico

S2A-GV

S2A-GV

2xSPDT Aux switch for NG GV Actuators 3A (.5A inductive) @ 250 VAC