3. Válvula de controle/atuadores

CQB24-3



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
CQB24-3

CQB24-3

Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, On/Off, 3 fios
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
0.3 W
Consumo de energia (retenção)
0.2 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
0,6 VA
Tipo de controle
3 pontos
Ângulo de rotação
90°
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
75 s / 90°
Categoria de proteção
IP40
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
ZCQB-W

ZCQB-W

Tampa de proteção CQ para Belimo ZoneTight™, Cor: branco (RAL 9010)