Especificações
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Conexão elétrica
- cabo
- Valores medidos
- Fluxo
- Sinal de saída
- 0...10 V
- Escala total
- 13.6 l/s
- Escala total
- 215 GPM
- Tensão de saída [Range]
- 1 x 0...10 V, máx. carregar 1 mA
- Fluido
- Água fria e quente, água com glicol até 60% vol.
- Tamanho de válvula
- 80 mm
- Tamanho de válvula
- 3 inch