Especificações
Especificações da Válvula
- Classe ANSI
- Consistent with 125
- Numero de vias
- 2 vias
- Kv
- 115
- Fluido
- água gelada ou quente, até 60% de glycol
- Pressão nominal do corpo
- Classe ANSI compatível com 125, 232 psi CWP
- Características de vazão {Tools}
- Igual porcentagem modificada
- Conexão do tubo
- Flange
- Tamanho de válvula
- 2" [50]
Especificações do Atuador
- Tensão CA/CC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Consumo de energia (execução)
- 7 W
- Consumo de energia (retenção)
- 3.5 W
- Tipo de controle
- On/Off
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 2
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 2