3. Válvulas globo

G7100DS+AFBUP-X1



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
G7100DS+AFBUP-X1

G7100DS+AFBUP-X1

Válvula globo (GV), Diâmetro nominal 4" [100], 3 vias, Classe ANSI 125, Cv 154 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off
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
Classe ANSI
125
Numero de vias
3 vias
Kv
154 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão nominal do corpo
Classe ANSI 125, até 175 psi abaixo de 150°F
Características de vazão {Tools}
Linear
Conexão do tubo
Flange
Material do corpo da Valvula
Aço inoxidável
Tamanho de válvula
4" [100]

Especificações do atuador

Tensão CA/CC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energia (execução)
7 W
Consumo de energia (retenção)
3,5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
18 VA
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
ZG-GV15

ZG-GV15

Repack Kit para válvulas globo das séries G6, G7 da Belimo, Guarnição bronze

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-SPGV-20

ZS-SPGV-20

PVC Weather Shield for NF, AF.. Series

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Ferramentas

MFT-P

MFT-P

Belimo PC-Tool, Software para ajustes e diagnósticos

Adicionar à lista de projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
ZTH US

ZTH US

Ferramenta de serviço, com função ZIP-USB, para atuadores Belimo programáveis e comunicativos/controlador VAV e dispositivos de desempenho HVAC