3. Válvulas globo

G765D+EVX24-SR



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
G765D+EVX24-SR

G765D+EVX24-SR

Válvula globo (GV), Diâmetro nominal 2 1/2" [65], 3 vias, Classe ANSI 125, Cv 68 
Configurável
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, 2...10 V, Modulação
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
Classe ANSI
125
Numero de vias
3 vias
Kv
68 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão nominal do corpo
Classe ANSI 125, até 175 psi abaixo de 150°F
Características de vazão {Tools}
Linear
Conexão do tubo
Flange
Material do corpo da valvula
Bronze
Tamanho de válvula
2.5" [65]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
5 W
Consumo de energia (retenção)
1.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
7,5 VA
Tipo de controle
CC 2...10 V
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
ZG-GV15

ZG-GV15

Repack Kit para válvulas globo das séries G6, G7 da Belimo, Guarnição bronze

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-GV-002

ZS-GV-002

Weathershield for EV/RV..and AV.. Series (cover only)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Acessório elétrico

S2A-GV

S2A-GV

2xSPDT Aux switch for NG GV Actuators 3A (.5A inductive) @ 250 VAC

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Ferramentas

MFT-P

MFT-P

Belimo PC-Tool, Software para ajustes e diagnósticos

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
ZTH US

ZTH US

Ferramenta de serviço, com função ZIP-USB, para atuadores Belimo programáveis e comunicativos/controlador VAV e dispositivos de desempenho HVAC