• Non-GAAP Measures
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
    • Non-GAAP Measures
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
  3. Válvulas Borboleta

F6100L



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
F6100L

F6100L

Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 4" [100], 2 vias, Classe ANSI Consistent with 125, Cv 798 
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
Classe ANSI
Consistent with 125
Numero de vias
2 vias
Kv
798 
Fluido
Água fria e quente, água com glicol até 60% vol.
Temperatura do fluido
-22...250°F [-30...120°C]
Pressão nominal do corpo
Classe ANSI compatível com 125, 232 psi CWP
Características de vazão {Tools}
0...100%: forma S/linear; 0...60%: igual porcentagem
Conexão do tubo
Flange
Tamanho de válvula
4" [100]