Especificações
- Classe ANSI
- Consistent with 125
- Numero de vias
- 2 vias
- Kv
- 115
- Fluido
- água gelada ou quente, até 60% de glycol
- Pressão nominal do corpo
- Classe ANSI compatível com 125, 232 psi CWP
- Características de vazão {Tools}
- Igual porcentagem modificada
- Conexão do tubo
- Flange
- Tamanho de válvula
- 2" [50]