Especificações
- Classe ANSI
- Consistent with 125
- Numero de vias
- 3 vias
- Kv
- 798
- Fluido
- Água fria e quente, água com glicol até 60% vol.
- Temperatura do fluido
- -22...250°F [-30...120°C]
- Pressão nominal do corpo
- Classe ANSI compatível com 125, 232 psi CWP
- Características de vazão {Tools}
- 0...100%: forma S/linear; 0...60%: igual porcentagem
- Conexão do tubo
- Flange
- Tamanho de válvula
- 4" [100]