Atuador para válvula
As substituições de atuadores de válvulas de controle Belimo proporcionam uma maneira eficiente de substituir tanto atuadores que não funcionam quanto atuadores descontinuados.
Atuador rotativo, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 3 fios, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
Atuador rotativo, 45 in-lb [5 Nm], AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (35...150 s), IP54
Atuador rotativo, 90 in-lb [10 Nm], AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (45...170 s), IP54
Dados de projeto: Dados de projeto