3. Válvulas de controle independente de pressão

Z2075QPT-G



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
Z2075QPT-G

Z2075QPT-G

ZoneTight ™ (PIQCV), Diâmetro nominal 3/4" [20], 2 vias, GPM 9
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
Vazão
9
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão diferencial
5...50 psi
Pressão nominal do corpo
360 psi
Características de vazão {Tools}
Igual porcentagem
Conexão do tubo
Rosca interna
Material do corpo da Valvula
Aço inoxidável
Tamanho de válvula
0.75" [20]