2. Atuadores
  3. Atuadores lineares

AHX24-3-200



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
AHX24-3-200

AHX24-3-200

Configurável
Atuador para damper, 450 N [100 lbf], Sem função de segurança, AC/DC 24 V, On/Off, 3 fios
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
2 W
Consumo de energia (retenção)
0.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
4,5 VA
Força
450 N [100 lbf]
Tipo de controle
3 pontos
Motor de sentido do movimento
selecionável com interruptor
Controle manual
Botão manual externo
Curso
8" [200 mm]
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
150 s / 100 mm
Grau de proteção NEMA
NEMA 2
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-22...122°F [-30...50°C]
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
KG10A

KG10A

Junta esférica adequado para braço de manivela de amortecedor KH8 / KH10

Adicionar à lista de projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
KG6

KG6

Junta esférica adequado para braço de manivela de amortecedor KH8

Adicionar à lista de projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
KG8

KG8

Junta esférica adequado para braço de manivela de amortecedor KH8

Adicionar à lista de projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
SH8

SH8

Push rod for KG6 & KG8 ball joints (36” L, 5/16” diameter).

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
Z-DS1

Z-DS1

Suporte giratório, para atuador linear, para compensação de forças transversais

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
Z-KSC

Z-KSC

3/8”-16 shaft clevis for AHK/AH.

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-119

ZG-119

Bracket for AHK/AH/LH linear actuators.

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-X40

ZG-X40

Transformador, 120 VCA a 24 VCA, 40 VA

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-T

ZS-T

<p>Terminal-strip cover for NEMA 2 rating (-T models).</p>

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Acessório elétrico

TF-CC US

TF-CC US

Conector da conduta de cabo, 1/2"

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Ferramentas

PS-100

PS-100

Simulador de sinal, projetado para operar a maioria dos atuadores de modulação, de 3 fios e estilo on/off sem a presença de um controlador