Especificações
- Tensão CA/CC
- AC 100...240 V
- Consumo de energia (execução)
- 2.5 W
- Consumo de energia (retenção)
- 0.5 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 4 VA
- Força
- 150 N [35 lbf]
- Tipo de controle
- 3 pontos
- Sentido do movimento do motor
- reversível com switch
- Controle manual
- Botão manual externo
- Curso
- 12" [300 mm]
- Tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 150 s / 100 mm
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 2
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -22...122°F [-30...50°C]