2. Sensores/Medidores
  3. Sensores para duto (Ar)

22ADP-556L



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
22ADP-556L

22ADP-556L

Sensor de pressão diferencial ar, 0...28 inch WC [0...7000 Pa], Modbus, 0...5 V, 0...10 V, LCD

Peças incluídas: placa de montagem, tubo de PVC de 2 metros, 2 conectores de canal (plástico), pinos, parafusos, prensa-cabos adicional, adaptador do canal em NPT de 1/2"
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
Conexão elétrica
Terminais
Valores medidos
  • Pressão diferencial
  • Fluxo volumétrico
Sinal de saída
  • Modbus
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Faixa de medição da pressão
0...7000 Pa
Faixa de medição da pressão
0...28 inch WC
Comunicação
Modbus RTU
Tensão de saída [Range]
2 x 0...5 V, 0...10 V, resistência mín. 10 kΩ
Nota ativa do sinal de saída
Saída 0...5/10 V selecionável com chave
Tipo de display
LCD
Downloads

Documentação

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

CAD / BIM

Download do 3D Viewer/CAD

  • Veja agora

Integração do sistema

Documentos atuais

  • Baixar

Arquivo
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
A-22AP-A01

A-22AP-A01

Conector de canal, Metal, L 1,5", Conexão do tubo 0,2"

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
A-22AP-A03

A-22AP-A03

Conector de canal, Metal, L 4", Conexão do tubo 0,2"