Especificações
- Tensão CA/CC
- DC 24 V
- Conexão elétrica
- Terminais
- Valores de medição
- Temperatura
- Sinal de saída
- 4...20 mA
- Corrente de saída [Range]
- 1x 4...20 mA, resistência máx. 500 Ω
- Comprimento da sonda
- 2" [50 mm]
Sensor de imersão/canal Temperatura ativo, 4...20 mA, Comprimento da sonda 2" [50 mm], Diâmetro da sonda 0,24" [6 mm]
Peças incluídas: clipe de montagem, parafusos, fita adesiva laminada, adaptador de canal com NPT de 1/2"
Dados de Projeto: Dados de Projeto
Flange de montagem para sonda de sensor 6 mm, até máx. 120°C [248°F], Plástico
Flange de montagem para sonda de sensor 6 mm, até máx. 260°C, Latão
Placa de montagem Invólucro S
Fluido de contato térmico
Poço para Sensor (fabricado) Aço inoxidável, 2" [50 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"
Poço para Sensor (fabricado) Latão, 2" [50 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"
Poço para Sensor (usinado) Aço inoxidável, 2" [50 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"