Especificações
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Valores de medição
-
- NO₂ (Dióxido de nitrogênio)
- Temperatura
- Sinal de saída
-
- BACnet
- Bus CAN
- 2...10 V
- 4...20 mA
- Relé
- Faixa de medição da temperatura
- -4...122°F [-20...50°C]
- Faixa de medição de gás
- NO₂: 0...10 ppm
- Comunicação
-
- Bus CAN
- BACnet MS/TP
- Nota do relé do sinal de saída
-
- Relays: SPDT, 5A @ AC 240 V, 4A @ AC 24 V, non-inductive, explosion proof, failsafe
- Consulte a seção Observações para obter informações sobre classificação de relés.
- Nota ativa do sinal de saída
-
- Saídas analógicas: 2...10 V ou 4...20 mA predefinidas
- Configurável para qualquer saída (0...5 V, 1...5 V, 0...10 V, etc.) e selecionável para mínimo/máximo
- Tipo de display
- LCD