2. Sensores/Medidores
  3. Detectores de gás (Ar)

22G15-5B6



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
22G15-5B6

22G15-5B6

Detector de gás, CO₂, CO₂: 0…10,000 ppm, Bus CAN, BACnet MS/TP, Switch auxiliar 2x SPDT, Número de relés 2
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
  • Vídeos do Produto
  • Acessórios
Detalhes

Especificações

Tensão CA/CC
AC 24 V
Valores de medição
  • CO₂ (Dióxido de carbono)
  • Temperatura
Sinal de saída
  • BACnet
  • Bus CAN
  • Relé
Faixa de medição da temperatura
-4...104°F [-20...40°C]
Faixa de medição de gás
CO₂: 0...10 000 ppm
Comunicação
  • Bus CAN
  • BACnet MS/TP
Nota do relé do sinal de saída
  • SPDT, 5 A @ AC 240 V or 4 A @ AC 24 V, non-inductive, explosion proof, fail-safe
  • Consulte a seção Observações para obter informações sobre classificação de relés.
Nota ativa do sinal de saída
  • Saídas analógicas: 2...10 V ou 4...20 mA predefinidas
  • Configurável para qualquer saída (0...5 V, 1...5 V, 0...10 V, etc.) e selecionável para mínimo/máximo
Tipo de display
LCD
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
Vídeos do Produto

Monitores de gás Belimo

Jogar Agora Compartilhar via E-mail

Apresentação dos detectores de gás da Belimo: garantia da qualidade e da segurança do ar

Jogar Agora Compartilhar via E-mail

Detectores de gás Belimo – Fixação

Jogar Agora Compartilhar via E-mail

Detectores de gás Belimo – Elementos sensores

Jogar Agora Compartilhar via E-mail

Detectores de gás Belimo – Teclado

Jogar Agora Compartilhar via E-mail

Detectores de gás Belimo – Display

Jogar Agora Compartilhar via E-mail

Detectores de gás Belimo – Conectividade

Jogar Agora Compartilhar via E-mail

Detectores de gás Belimo – Funções de alarme

Jogar Agora Compartilhar via E-mail

Detectores de gás Belimo série 22G: conformidade total com as normas UL 2075 e ULC-S588

Jogar Agora Compartilhar via E-mail

Detectores de gás Belimo

Jogar Agora Compartilhar via E-mail

Novos Detectores de Gás da Belimo - Benefícios e Vantagens

Jogar Agora Compartilhar via E-mail

Detectores de gás Belimo - Estacionamentos

Jogar Agora Compartilhar via E-mail
Acessórios

Acessório mecânico

A-22G-A12

A-22G-A12

Caixa de proteção à prova de respingos

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
A-22G-A13

A-22G-A13

Caixa de proteção de montagem no canal

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.

Acessório elétrico

A-22G-A100

A-22G-A100

Transformador, 100 VA

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
A-22G-A14

A-22G-A14

Kit de montagem alto-baixo

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
A-22G-A15

A-22G-A15

Alarme visual externo,

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
A-22G-A16

A-22G-A16

Alarme sonoro externo

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
A-22G-A50

A-22G-A50

Transformador, 50 VA

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
C-22G-50

C-22G-50

Unidade de relé, Bus CAN, 4 relés

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
C-22G-5A

C-22G-5A

Módulo de comunicação, Bus CAN, BACnet MS/TP, 1 relé, 2 saídas analógicas

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
C-22G-5B

C-22G-5B

Módulo de comunicação, Bus CAN, BACnet MS/TP, 2 relés

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
C-22G-5C

C-22G-5C

Módulo de comunicação, Bus CAN

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.

Acessório de calibração

A-22G-A22

A-22G-A22

Kit de calibração