Especificações
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Valores medidos
- Refrigerante selecionável
- Sinal de saída
- Bus CAN
- Faixa de medição da temperatura
- -4...104°F [-20...40°C]
- Faixa de medição de gás
- 0...2000 ppm
- Comunicação
- Bus CAN
- Tipo de display
- LCD
Detector de gás, R11, R22, R23, R32, R125, R134a (predefinido), R404A, R407A, R407C, R407F, R410A, R448A, R452A, R454B, R455A, R507, R513A, R1233zd, R1234yf, R1234ze, 0...2000 ppm, Bus CAN
Dados de projeto: Dados de projeto
Transformador, 100 VA
Alarme visual externo,
Alarme sonoro externo
Transformador, 50 VA
Unidade de relé, Bus CAN, 4 relés
Módulo de comunicação, Bus CAN, BACnet MS/TP, 1 relé, 2 saídas analógicas
Módulo de comunicação, Bus CAN, BACnet MS/TP, 2 relés
Módulo de comunicação, Bus CAN