2. Sensores/Medidores
  3. Sensores para tubulação (Água)

22PF-5UG



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
22PF-5UG

22PF-5UG

Sensor de fluxo 1 1/2", ∆p 1.75 kPa, FS 52.7 GPM
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
  • Vídeos do produto
  • Acessórios
Detalhes

Especificações

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Conexão elétrica
cabo
Valores medidos
  • Fluxo
  • Temperatura
Sinal de saída
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
  • 0,5...10 V
  • 2...10 V
Escala total
3.33 l/s
Escala total
52.7 GPM
Comunicação
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Tensão de saída [Range]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V ou definido pelo usuário
Nota ativa do sinal de saída
  • DC 0...10 V (configuração de fábrica), selecionável via comunicação em campo próximo
  • máx. carregar 1 mA
  • Definido pelo usuário:
  • - Limite inferior: 0...8 V
  • - Limite superior: 2...10 V
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Tamanho de válvula
40 mm
Tamanho de válvula
1 1/2 inch
Downloads

Documentação

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

CAD / BIM

Download do 3D Viewer/CAD

  • Veja agora

Integração do sistema

Documentos atuais

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

Arquivo

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

Software/Apps

  • Baixar
  • Google Play Store
    Apple Store

Casos de sucesso

  • Baixar
0 item(s) selecionado(s)
Download Selecionado Compartilhamento Selecionado via E-Mail Adicionar Item Selecionado à Pasta de Download Ir para pasta de download
Vídeos do produto

Medidor de energia térmica

Jogue agora Compartilhar via e-mail

Repensando a gestão de energia térmica

Jogue agora Compartilhar via e-mail

Recursos dos sensores de fluxo da Belimo

Jogue agora Compartilhar via e-mail

Tecnologia do sensor de vazão ultrassônico

Jogue agora Compartilhar via e-mail

Sensores de vazão ultrassônicos Belimo - Medição de fluxo confiável

Jogue agora Compartilhar via e-mail
Acessórios

Ferramentas

ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Conversor Bluetooth® para NFC