Especificações
- Tensão CA/CC
- DC 24 V
- Conexão elétrica
- Plugue do conector
- Valores medidos
- Pressão diferencial
- Sinal de saída
- 4...20 mA
- Faixa de medição da pressão
- 0...6.9 bar
- Faixa de medição da pressão
- 0...100 psi
- Corrente de saída [Range]
- 1x 4...20 mA, resistência máx. 900 Ω