2. Atuadores
  3. Atuadores para damper com segurança contra falha

AFBUP-S



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
AFBUP-S

AFBUP-S

Atuador para damper, 180 in-lb [20 Nm], Com retorno por mola, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 2x SPDT
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
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energia (execução)
7 W
Consumo de energia (retenção)
3,5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
18 VA
Switches auxiliares
2x SPDT
Torque
180 in-lb [20 Nm]
Tipo de controle
On/Off
Motor de sentido do movimento
selecionável pela montagem ccw / cw
Sentido de rotação (função de segurança)
Reversível com montagem cw / ccw
Controle manual
Manivela sextavada de 5 mm (Allen de 3/16 "), fornecida
Ângulo de rotação
95°
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
75 s / 90°
Tempo de abertura ou fechamento (função de segurança)
<20 s
Grau de proteção NEMA
NEMA 2
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-22...122°F [-30...50°C]
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
AV8-25

AV8-25

Extensão de eixo 240 mm ø 20 mm para eixo do damper ø 8...22,7 mm

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
IND-AFB

IND-AFB

Indicador de parada final, para NFB(X) / AFB(X)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
K7-2

K7-2

Grampo do eixo reversível, para montagem central, para eixos do damper ø 12,7/19/25,4 mm

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
KG10A

KG10A

Junta esférica adequado para braço de manivela de amortecedor KH8 / KH10

Adicionar à lista de projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
KG8

KG8

Junta esférica adequado para braço de manivela de amortecedor KH8

Adicionar à lista de projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
KH-AFB

KH-AFB

Braço do atuador, para eixos de 3/4 ", faixa de fixação ø 10...22 mm, Largura do slot 8.2 mm

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
KH10

KH10

Braço da manivela do damper Largura do slot 8.2 mm, faixa de fixação ø 14...25 mm

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
KH12

KH12

Braço da manivela do damper Largura do slot 8.2 mm, para ø 1,05"

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
KH8

KH8

Braço da manivela do damper Largura do slot 8.2 mm, faixa de fixação ø 10...18 mm

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
SH10

SH10

Push rod for KG10A ball joint (36” L, 3/8” diameter).

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
SH8

SH8

Push rod for KG6 & KG8 ball joints (36” L, 5/16” diameter).

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
TOOL-06

TOOL-06

Chave 0,32 in e 0,39 in [8 mm e 10 mm]

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
Z-AF

Z-AF

Extensão da placa de base, para NFB(X) / AFB(X)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
Z-SF

Z-SF

Extensão da placa de base, para NFB(X) / AFB(X)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-100

ZG-100

Suporte de montagem para AF ..

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-101

ZG-101

Suporte de montagem
para AFB(X) / NFB(X)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-102

ZG-102

Dual actuator mounting bracket.

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-109

ZG-109

Suporte de montagem

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-110

ZG-110

Kit de haste de conexão

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-118

ZG-118

Suporte de montagem
para AFB(X) / NFB(X)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-120

ZG-120

Jackshaft mounting bracket.

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-AFB

ZG-AFB

Kit de montagem para operação de ligação para instalação plana e lateral

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-AFB118

ZG-AFB118

Kit de montagem, para instalação em pé

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-DC1

ZG-DC1

Damper clip for damper blade, 3.5” width.

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-DC2

ZG-DC2

Damper clip for damper blade, 6” width.

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-JSA-1

ZG-JSA-1

1" diameter jackshaft adaptor (11" L).

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-JSA-2

ZG-JSA-2

1-5/16" diameter jackshaft adaptor (12" L).

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-JSA-3

ZG-JSA-3

1.05" diameter jackshaft adaptor (12" L).

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-JSL

ZG-JSL

Kit de haste de conexão, Linkage Jackshaft RetroFIT+ com atuadores rotativos Belimo

Adicionar à lista de projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
ZS-100

ZS-100

Blindagem contra intempéries, 13x8x6" [330x203x152 mm] (LxWxH)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-101

ZS-101

Placa de base, para ZS-100

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-150

ZS-150

Blindagem contra intempéries, 406x213x102 mm [16x8-3/8x4"] (CxLxA)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-260

ZS-260

Invólucro à prova de explosão, 16x10x6.435" [406x254x164 mm] (LxWxH), para atuadores das séries NK../GM../GK../AM../LF../AF../NF../FS..F..

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-300

ZS-300

Blindagem contra intempéries, 17-1/4x8-3/4x5-1/2" [438x222x140 mm] (LxWxH)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-300-5

ZS-300-5

Blindagem contra intempéries, 17-1/4x8-3/4x5-1/2" [438x222x140 mm] (LxWxH)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-300-C1

ZS-300-C1

Extensão de eixo, 1/2", para ZS-300

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-300-C2

ZS-300-C2

Extensão de eixo, 3/4", para ZS-300

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-300-C3

ZS-300-C3

Extensão de eixo, 1", para ZS-300

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Acessório elétrico

TF-CC US

TF-CC US

Conector da conduta de cabo, 1/2"

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Ferramentas

PS-100

PS-100

Simulador de sinal, projetado para operar a maioria dos atuadores de modulação, de 3 fios e estilo on/off sem a presença de um controlador

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Acessório de sensores

P475

P475

Switch auxiliar, para montar em eixos de 1/2" de diâmetro

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
P475-1

P475-1

Switch auxiliar, para montar em eixos de 1" de diâmetro