3. Válvulas de controle independente de pressão

C220QFL-H



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
C220QFL-H

C220QFL-H

Válvula de limitação de fluxo independente de pressão (PIFLV), 2 vias, Diâmetro nominal 20, Rosca interna, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 2900 l/h, Temperatura do fluido 36...140°F [2...60°C ]
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
V'nom [l/h]
2900
V'nom [l/s]
0.81
Fluido
Água
Temperatura do fluido
36...140°F [2...60°C ]
Pressão diferencial
20...280 kPa
Pressão de fechamento
520 kPa
Nota da pressão diferencial
50 kPa para operação com baixo ruído
Taxa de vazamento {Tools}
0% de vazamento, taxa de vazamento A
Conexão do tubo
Rosca interna
Downloads

Documentação

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

CAD / BIM

BIM/Revit
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
ZCQ-E

ZCQ-E

Extensão da haste CQ