2. Atuadores
  3. Atuadores para damper com segurança contra falha

EFX24



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
EFX24

EFX24

Configurável
Atuador para damper, 270 in-lb [30 Nm], Com retorno por mola, AC/DC 24 V, On/Off
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
9.5 W
Consumo de energia (retenção)
4.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
16 VA
Torque
270 in-lb [30 Nm]
Tipo de controle
On/Off
Sentido do movimento do motor
selecionável pela montagem ccw / cw
Sentido de rotação (função de segurança)
Reversível com montagem cw / ccw
Controle manual
Manivela sextavada de 5 mm (Allen de 3/16 "), fornecida
Ângulo de rotação
95°
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
75 s / 90°
Tempo de abertura ou fechamento (função de segurança)
<20 s
Grau de proteção NEMA
NEMA 2
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-22...122°F [-30...50°C]
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
AV8-25

AV8-25

Extensão de eixo 240 mm ø 20 mm para eixo do damper ø 8...22,7 mm

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
EF-P

EF-P

Anti-rotation bracket EFB(X)/GKB(X)/GMB(X).

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
IND-EFB

IND-EFB

Indicador de parada final, para EFB(X)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
K9-2

K9-2

Grampo do eixo reversível, faixa de fixação ø 12...26,7 mm

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
KG10A

KG10A

Junta esférica adequado para braço de manivela de amortecedor KH8 / KH10

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
KH-EFB

KH-EFB

Braço do atuador Largura do slot 8.2 mm

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
KH10

KH10

Braço da manivela do damper Largura do slot 8.2 mm, faixa de fixação ø 14...25 mm

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
SH10

SH10

Push rod for KG10A ball joint (36” L, 3/8” diameter).

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
TOOL-07

TOOL-07

Chave 0,512 pol. [13 mm]

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-100

ZG-100

Suporte de montagem para AF ..

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-120

ZG-120

Jackshaft mounting bracket.

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-121

ZG-121

ZG-JSL support plate for EFB(X)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-DC1

ZG-DC1

Damper clip for damper blade, 3.5” width.

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-DC2

ZG-DC2

Damper clip for damper blade, 6” width.

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-JSA-3

ZG-JSA-3

1.05" diameter jackshaft adaptor (12" L).

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-X40

ZG-X40

Transformador, 120 VCA a 24 VCA, 40 VA

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Acessório elétrico

TF-CC US

TF-CC US

Conector da conduta de cabo, 1/2"

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Ferramentas

PS-100

PS-100

Simulador de sinal, projetado para operar a maioria dos atuadores de modulação, de 3 fios e estilo on/off sem a presença de um controlador

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Acessório de sensores

P475

P475

Switch auxiliar, para montar em eixos de 1/2" de diâmetro

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
P475-1

P475-1

Switch auxiliar, para montar em eixos de 1" de diâmetro