3. Válvulas Borboleta

F6100HD+HND02



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
F6100HD+HND02

F6100HD+HND02

Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 4" [100], 2 vias, Classe ANSI Consistent with 125, Cv 600 

Atuador fornecido separadamente
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
Classe ANSI
Consistent with 125
Numero de vias
2 vias
Kv
600 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão nominal do corpo
Classe ANSI compatível com 125, 232 psi CWP
Características de vazão {Tools}
Igual porcentagem modificada
Conexão do tubo
Flange
Tamanho de válvula
4" [100]