Especificações
Especificações da Válvula
- Classe ANSI
- Consistent with 125
- Numero de vias
- 2 vias
- Kv
- 302
- Fluido
- água gelada ou quente, até 60% de glycol
- Pressão nominal do corpo
- Classe ANSI compatível com 125, 232 psi CWP
- Características de vazão {Tools}
- Igual porcentagem modificada
- Conexão do tubo
- Flange
- Tamanho de válvula
- 3" [80]
Especificações do Atuador
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energia (retenção)
- 1.3 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 6 VA
- Tipo de controle
- MFT/programável
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 2
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 2