3. Válvulas Borboleta

F750-150SHP+GMX24-MFT-T-X1 N4



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
F750-150SHP+GMX24-MFT-T-X1 N4

F750-150SHP+GMX24-MFT-T-X1 N4

Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 2" [50], 3 vias, Classe ANSI 150, Cv 102 
Configurável
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, 2...10 V, NEMA 4X, Terminais
Atuador instalado

Observação: devido a um problema com o fornecedor, algumas tampas de atuador NEMA 4 serão fornecidas na cor cinza em vez de laranja até segunda ordem. Essa mudança garante o envio ininterrupto e as mesmas propriedades de proteção e especificações do produto.
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
Classe ANSI
150
Numero de vias
3 vias
Kv
102 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão nominal do corpo
Classe ANSI 150
Características de vazão {Tools}
Linear
Conexão do tubo
Flange
Tamanho de válvula
2" [50]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
8 W
Consumo de energia (retenção)
2.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
11 VA
Tipo de controle
MFT/programável
Grau de proteção NEMA
NEMA 4X
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 4X
Downloads

Documentação

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

Integração do sistema

Documentos atuais
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
ZS-T

ZS-T

<p>Terminal-strip cover for NEMA 2 rating (-T models).</p>

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Ferramentas

ZTH US

ZTH US

Ferramenta de serviço, com função ZIP-USB, para atuadores Belimo programáveis e comunicativos/controlador VAV e dispositivos de desempenho HVAC